Menu Search

Pilares de soporte PCB - Base atornillada

En stock

Estos soportes se montan de forma segura con un tornillo n.º 4 o M3. El diseño con desplazamiento permite un embalaje denso.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,2251 € - 0,2501 € 2990 En stock
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
0,2136 € - 0,2374 € 996 En stock
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
0,2674 € - 0,2971 € 500 En stock
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
0,2381 € - 0,2646 € 2000 En stock
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
0,2198 € - 0,2443 € 2000 En stock
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
0,2333 € - 0,2592 € 1000 En stock
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10159903

Rango de precios
0,2501 € - 0,2251 €

Niveles de existencias
2990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10159880

Rango de precios
0,2374 € - 0,2136 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 7.6 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10159873

Rango de precios
0,2971 € - 0,2674 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10159866

Rango de precios
0,2646 € - 0,2381 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10159897

Rango de precios
0,2443 € - 0,2198 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
N/A 14.3 mm (L) #4,M3 Ajuste con orificio

10159910

Rango de precios
0,2592 € - 0,2333 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm