Menu Search

Pilares de soporte PCB - Base atornillada

En stock

Estos soportes se montan de forma segura con un tornillo n.º 4 o M3. El diseño con desplazamiento permite un embalaje denso.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Longitud del espaciador Todos
Mostrar más Mostrar menos
Tamaños de rosca compatibles (todos) Todos
Diámetro del orificio A Todos
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,2251 € - 0,2501 € 2000 En stock
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
0,2019 € - 0,2244 € 1996 En stock
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
0,2603 € - 0,2893 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
0,2128 € - 0,2364 € 2990 En stock
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
0,2078 € - 0,2309 € 2000 En stock
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
0,2205 € - 0,245 € 2000 En stock
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.9 mm UL94 V-2 PA Natural

10159866

Rango de precios
0,2501 € - 0,2251 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm UL94 V-2 PA Natural

10159880

Rango de precios
0,2244 € - 0,2019 €

Niveles de existencias
1996 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 7.6 mm UL94 V-2 PA Natural

10159873

Rango de precios
0,2893 € - 0,2603 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 12.7 mm UL94 V-2 PA Natural

10159903

Rango de precios
0,2364 € - 0,2128 €

Niveles de existencias
2990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 11.1 mm UL94 V-2 PA Natural

10159897

Rango de precios
0,2309 € - 0,2078 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
N/A 14.3 mm (L) #4,M3 Ajuste con orificio

10159910

Rango de precios
0,245 € - 0,2205 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm