Estos soportes se montan de forma segura con un tornillo n.º 4 o M3. El diseño con desplazamiento permite un embalaje denso.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Rango A de grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2603 € - 0,2893 € | 500 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,2319 € - 0,2576 € | 2000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,214 € - 0,2378 € | 2000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2271 € - 0,2524 € | 1000 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2192 € - 0,2435 € | 1990 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar