El separador estándar de bloqueo a presión es ideal para un montaje rápido en aplicaciones de apilado de PCB. El resorte integrado permite la flexión del panel superior y es adecuado para los paneles de control táctil.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Estándar de inflamabilidad del material | Diámetro del orificio A | Material | Tipo de fijación de orificio B | Rango de temperatura operativa | Tipo de fijación de orificio A | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8202 € - 0,8633 € | 1000 En stock |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nylon 6/6
|
Ajuste con pestaña vertical
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8202 € - 0,8633 € | 500 En stock |
UL94 V-2
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nylon 6/6
|
Ajuste con pestaña vertical
|
|
Snap Lock
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,766 € - 0,8062 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Ajuste con pestaña vertical
|
|
Ajuste con dos clavijas con bloqueo
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar