Menu Search

Pilares de soporte PCB - Cuarto de vuelta

En stock

El separador estándar de bloqueo a presión es ideal para un montaje rápido en aplicaciones de apilado de PCB y la sujeción de cuarto de vuelta hace más fácil la aplicación

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor máximo del panel A Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Grosor máximo del panel B Longitud del espaciador Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
1.57 mm
4.0 mm
1.57 mm
6.4 mm
  • de 2
Soporte PCB 6.4 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10624784


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Características especiales
    Extraíble
  • Características especiales
    Orificio de cuarto de vuelta