Menu Search

Placas de soporte

En producción

Las placas de soporte son componentes mecánicos que se utilizan junto con cierres deslizantes para elevar y soportar otros componentes u objetos. Hay dos variedades en esta gama: una que es rectangular y otra que es cuadrada.

Se utilizan para aumentar la altura de la superficie de bloqueo para hacer que resulte más accesible y sencilla de usar. Son resistentes a la corrosión, lo que garantiza un rendimiento duradero incluso en entornos difíciles y se mantienen en su sitio sin moverse ni desplazarse durante el uso.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones industriales, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.

  • Hay dos variedades: una que es rectangular y otra que es cuadrada.
  • Se utilizan para aumentar la altura de la superficie de bloqueo para hacer que resulte más accesible y sencilla de usar.
Material: Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SR33971, SR33974

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 d1 Compra
4,75 € - 6,33 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
5,17 € - 6,90 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
6,73 € - 8,97 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
7,96 € - 10,62 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
Plato elevador para cierre deslizante 40.0 5.5 Acero inoxidable 304

20190958

Rango de precios
6,33 € - 4,75 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.5
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Código de material
    8466209800
Plato elevador para cierre deslizante 40.0 5.5 Acero inoxidable 304

20190965

Rango de precios
6,90 € - 5,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.5
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Código de material
    8466209800
Abrazadera elevadora para cierre deslizante 40.0 4.5 Acero inoxidable 304

20191214

Rango de precios
8,97 € - 6,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    4.5
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Código de material
    8466209800
Abrazadera elevadora para cierre deslizante 50.0 5.5 Acero inoxidable 304

20191221

Rango de precios
10,62 € - 7,96 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    5.5
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Código de material
    8466209800