Menu Search

Placas de sujeción

En producción

Estas placas de sujeción para abrazaderas de leva en espiral están diseñadas con superficies mecanizadas con precisión y una estructura duradera para ofrecer un agarre firme sobre la pieza de trabajo en la sujeción, evitando la deformación de la pieza de trabajo.

Disponen de una superficie dura y plana con un lado inclinado y un orificio de montaje perfectamente perforado en el centro que se alinea con el punto de montaje de la abrazadera. La placa de sujeción y las abrazaderas de leva en espiral trabajan juntas para ofrecer una solución de sujeción fiable y repetible, por lo que brindan resultados consistentes y precisos en diversas aplicaciones.

Gracias a su diseño, la instalación es rápida y sencilla y se utilizan en mecanizado, carpintería y procesos de montaje.

  • Disponen de una superficie dura y plana con un lado inclinado y un orificio de montaje perforado en el centro que se alinea con el punto de montaje de la abrazadera.
  • Proporcionan una solución de sujeción fiable y repetible, por lo que brindan resultados consistentes y precisos.
  • Se utilizan en mecanizado, carpintería y procesos de montaje.
Material: Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SR12108

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l1 w2 Para abrazadera en espiral tamaño d2 h1 w1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
10.2
2.6
18.0
14.0
8.0
14.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12.2
2.9
20.0
16.0
9.0
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
8.2
2.2
15.5
12.0
7.0
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
6.2
1.8
13.0
10.0
6.0
10.0
Placa de sujeción 10.2 8.0 14.0 Acero inoxidable 304

20265984


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    10.2
  • Para abrazadera en espiral tamaño d2
    14.0
  • h1
    8.0
  • l1
    2.6
  • w1
    14.0
Placa de sujeción 12.2 9.0 16.0 Acero inoxidable 304

20265991


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    12.2
  • Para abrazadera en espiral tamaño d2
    16.0
  • h1
    9.0
  • l1
    2.9
  • w1
    16.0
Placa de sujeción 8.2 7.0 12.0 Acero inoxidable 304

20265977


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    8.2
  • Para abrazadera en espiral tamaño d2
    12.0
  • h1
    7.0
  • l1
    2.2
  • w1
    12.0
Placa de sujeción 6.2 6.0 10.0 Acero inoxidable 304

20265960


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.2
  • Para abrazadera en espiral tamaño d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • l1
    1.8
  • w1
    10.0