Menu Search

Pomos cónicos

En stock

Los pomos cónicos ofrecen un agarre superior en forma de bola con una longitud de eje mayor y están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños. Estos pomos de estilo palanca permiten un agarre excelente para operaciones de posicionamiento, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1533 ,SR6538

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Compra
7,952 € - 8,37 € 60 En stock
M12
Hembra
3,614 € - 7,988 € 65 En stock
M10
Hembra
5,71 € - 6,00 € 58 En stock
M10
Espárrago roscado
2,103 € - 4,648 € 100 En stock
M12
Espárrago roscado
10261118 0,3418 € - 0,7554 € 10370 En stock
M6
Inserto roscado
10,24 € - 10,77 € 5 En stock
M12
Espárrago roscado
10189368 2,944 € - 6,51 € 450 En stock
M6
Hembra
4,692 € - 4,943 € 61 En stock
M10
Hembra
3,156 € - 3,318 € 128 En stock
M10
Hembra
3,783 € - 3,9815 € 379 En stock
M8
Hembra
1,682 € - 3,7182 € 3296 En stock
M12
A través del orificio
4,337 € - 4,567 € 6 En stock
M12
Hembra
4,2325 € - 4,4515 € 100 En stock
M10
Hembra
2,534 € - 2,67 € 87 En stock
M6
Hembra
5,1255 € - 5,392 € 219 En stock
M12
Hembra
4,42 € - 4,65 € 2 En stock
M8
Espárrago roscado
2,4975 € - 2,628 € 204 En stock
M10
Hembra
5,4025 € - 5,685 € 37 En stock
M10
Hembra
1,25 € - 1,33 € 1430 En stock
M6;M8
Autorroscante / Autoajustable
1,20 € - 1,26 € 929 En stock
M10;M12
Autorroscante / Autoajustable
  • de 4
Pomo ahusado 31.0 mm M12 Negro Fenólico

10189283

Rango de precios
8,37 € - 7,952 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro Fenólico

10189405

Rango de precios
7,988 € - 3,614 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro

10189382

Rango de precios
6,00 € - 5,71 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro

10380383

Rango de precios
4,648 € - 2,103 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro PA

10261118

Rango de precios
0,7554 € - 0,3418 €

Niveles de existencias
10370 En stock
Atributos
  • Material de inserción
    Nylon
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318190090
Pomo ahusado 31.0 mm M12 Negro

10189276

Rango de precios
10,77 € - 10,24 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 21.0 mm M6 Negro Fenólico

10189368

Rango de precios
6,51 € - 2,944 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pomo ahusado 28.0 mm M10 Negro Fenólico

10189481

Rango de precios
4,943 € - 4,692 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro PA

10214190

Rango de precios
3,318 € - 3,156 €

Niveles de existencias
128 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318159589
Pomo ahusado 20.0 mm M8 Negro

10214275

Rango de precios
3,9815 € - 3,783 €

Niveles de existencias
379 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 32.0 mm M12 Negro PA

10261194

Rango de precios
3,7182 € - 1,682 €

Niveles de existencias
3296 En stock
Atributos
  • Material de inserción
    Nylon
  • Tipo de montaje
    A través del orificio
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro Fenólico

10189450

Rango de precios
4,567 € - 4,337 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M10 Negro PA

10214220

Rango de precios
4,4515 € - 4,2325 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 20.0 mm M6 Negro PA

10214152

Rango de precios
2,67 € - 2,534 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro PA

10214237

Rango de precios
5,392 € - 5,1255 €

Niveles de existencias
219 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 21.0 mm M8 Negro

10189351

Rango de precios
4,65 € - 4,42 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 20.0 mm M10 Negro PA

10214176

Rango de precios
2,628 € - 2,4975 €

Niveles de existencias
204 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 27.0 mm M10 Negro PA

10214251

Rango de precios
5,685 € - 5,4025 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 35.1 mm M6;M8 PP Negro

10558393

Rango de precios
1,33 € - 1,25 €

Niveles de existencias
1430 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    50.8 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    16.0 mm
  • Medidas de la rosca interna
    M6;M8
  • Material de inserción
    Autorroscante / Autoajustable
  • Tipo de inserto
    Autorroscante / Autoajustable
Pomo ahusado 35.1 mm M10;M12 PP Negro

10558461

Rango de precios
1,26 € - 1,20 €

Niveles de existencias
929 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    50.8 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    18.3 mm
  • Medidas de la rosca interna
    M10;M12
  • Material de inserción
    Autorroscante / Autoajustable
  • Tipo de inserto
    Autorroscante / Autoajustable