Menu Search

Pomos de agarre de tacto suave con orificio ciego o espárrago roscado - Hembra

En producción

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
2,508 € - 2,644 € Solicite el plazo de entrega aquí
2,181 € - 2,296 € Solicite el plazo de entrega aquí
2,076 € - 2,185 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pomo Moleteado 25.0 mm Contera M6 14.0 mm PA Negro

10222393

Rango de precios
2,644 € - 2,508 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Tipo de montaje
    Eje con tornillo de ajuste
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Diámetro de la base
    16.0 mm
Pomo Moleteado 16.0 mm Contera M4 10.0 mm PA Negro

10222379

Rango de precios
2,296 € - 2,181 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Eje con tornillo de ajuste
  • Diámetro del pomo
    16.0 mm
  • Diámetro de la base
    11.0 mm
Pomo Moleteado 16.0 mm Contera M5 10.0 mm PA Negro

10222386

Rango de precios
2,185 € - 2,076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Eje con tornillo de ajuste
  • Diámetro del pomo
    16.0 mm
  • Diámetro de la base
    11.0 mm