Menu Search

Pomos de agarre estriado - Inserto roscado

En stock

Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
35 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
2,2958 € - 5,0753 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M5
0,3196 € - 0,7068 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M5
Latón
Hembra
11.0 mm
PA
1,3442 € - 2,9713 € 1580 En stock
23.0 mm
M6
2,3769 € - 2,5017 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
M6
Latón
Hembra
10.0 mm
PA
1,7375 € - 3,8409 € 2500 En stock
28.0 mm
M8
2,8074 € - 2,9512 € 3 En stock
32.0 mm
M8
Latón
Hembra
8.0 mm
PA
19,3156 € - 20,3311 € 36 En stock
100.0 mm
M16
Latón
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
8,5788 € - 9,0337 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M8
Latón
Orificio ciego roscado
25.0 mm
PA
1,9044 € - 4,2096 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
M4
0,3683 € - 0,3877 € 439 En stock
12.5 mm
M5
PA
Hembra
12.0 mm
PA
4,9344 € - 5,1955 € 948 En stock
50.0 mm
M10
Latón
Espárrago roscado
12.0 mm
PA
14,2381 € - 14,9786 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
M12
Latón
Threaded Through Hole
30.0 mm
PA
13,9208 € - 14,6507 € 50 En stock
100.0 mm
M12
Latón
Espárrago roscado
40.0 mm
PA
10,7262 € - 11,2868 € 8 En stock
80.0 mm
M12
Latón
Orificio ciego roscado
30.0 mm
PA
0,3404 € - 0,3585 € 250 En stock
10.5 mm
M4
PA
Hembra
11.0 mm
PA
3,9485 € - 4,1563 € 349 En stock
40.0 mm
M8
Latón
Espárrago roscado
12.0 mm
PA
0,4267 € - 0,9433 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M6
Latón
Hembra
16.0 mm
PA
0,4267 € - 0,9433 € 9 En stock
22.0 mm
M8
Latón
Hembra
16.0 mm
PA
2,0711 € - 2,1801 € 20 En stock
16.0 mm
M4
Latón
Hembra
5.0 mm
PA
16,9355 € - 17,8241 € 160 En stock
63.0 mm
M10
Latón
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
  • de 2
Pomo Moleteado 20.0 mm M5

10246511

Rango de precios
5,0753 € - 2,2958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
  • Código de material
    3926300090
Pomo Moleteado 15.0 mm Contera M5 11.0 mm PA Negro

10260821

Rango de precios
0,7068 € - 0,3196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    11.0 mm
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado M6 Nylon 6 Negro

10159682

Rango de precios
2,9713 € - 1,3442 €

Niveles de existencias
1580 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    23.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926909790
Pomo Moleteado 25.0 mm Contera M6 10.0 mm PA Negro

10364284

Rango de precios
2,5017 € - 2,3769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro de la base
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado M8 Nylon 6 Negro

10159743

Rango de precios
3,8409 € - 1,7375 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926300090
Pomo Moleteado 32.0 mm Contera M8 8.0 mm PA Negro

10364307

Rango de precios
2,9512 € - 2,8074 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 100.0 mm Contera M16 PA Negro

10366608

Rango de precios
20,3311 € - 19,3156 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud de la rosca
    37.0 mm
  • Diámetro del pomo
    100.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Rueda manual 63.0 mm Contera M8 PA Negro

10366646

Rango de precios
9,0337 € - 8,5788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado M4 Nylon 6 Negro

10159606

Rango de precios
4,2096 € - 1,9044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro del pomo
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Código de material
    3926300090
Pomo de agarre 12.5 mm M5 PA Negro

10065945

Rango de precios
0,3877 € - 0,3683 €

Niveles de existencias
439 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro del pomo
    12.5 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
Pomo de agarre 50.0 mm M10 PA Negro

10333303

Rango de precios
5,1955 € - 4,9344 €

Niveles de existencias
948 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 80.0 mm Contera M12 PA Negro

10366592

Rango de precios
14,9786 € - 14,2381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    80.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Rueda manual 100.0 mm M12 40.0 mm Acero PA

10366639

Rango de precios
14,6507 € - 13,9208 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Diámetro del pomo
    100.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Rueda manual 80.0 mm Contera M12 PA Negro

10366677

Rango de precios
11,2868 € - 10,7262 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    80.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Pomo de agarre 10.5 mm M4 PA Negro

10065938

Rango de precios
0,3585 € - 0,3404 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    11.0 mm
  • Diámetro del pomo
    10.5 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
Pomo de agarre 40.0 mm M8 PA Negro

10333297

Rango de precios
4,1563 € - 3,9485 €

Niveles de existencias
349 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado 22.0 mm Contera M6 16.0 mm PA Negro

10260838

Rango de precios
0,9433 € - 0,4267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado 22.0 mm Contera M8 16.0 mm PA Negro

10260845

Rango de precios
0,9433 € - 0,4267 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    22.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado 16.0 mm Contera M4 5.0 mm PA Negro

10364222

Rango de precios
2,1801 € - 2,0711 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Diámetro de la base
    11.0 mm
  • Diámetro del pomo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 63.0 mm Contera M10 PA Negro

10366578

Rango de precios
17,8241 € - 16,9355 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate