Menu Search

Pomos de agarre estriados

En stock

Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
2,7503 € - 2,8984 € 612 En stock
31.0 mm
M5
PP
2,7503 € - 2,8984 € 111 En stock
31.0 mm
M6
PP
2,9724 € - 3,1311 € 12 En stock
39.5 mm
M8
PP
4,1466 € - 4,3582 € 70 En stock
50.0 mm
M8
PP
4,6755 € - 4,9188 € 4 En stock
50.0 mm
M10
PP
3,6414 € - 3,8335 € 1630 En stock
50.0 mm
M10
Latón
Espárrago roscado
20.0 mm
PA
6,8641 € - 7,229 € 216 En stock
50.0 mm
M10
Latón
Espárrago roscado
60.0 mm
PA
2,0711 € - 2,1801 € 514 En stock
16.0 mm
M4
Latón
Espárrago roscado
10.0 mm
PA
2,196 € - 2,3113 € 280 En stock
25.0 mm
M6
Latón
Espárrago roscado
16.0 mm
PA
2,6974 € - 2,8387 € 460 En stock
30.0 mm
M6
Latón
Espárrago roscado
15.0 mm
PA
4,2117 € - 4,4326 € 863 En stock
30.0 mm
M6
Latón
Espárrago roscado
50.0 mm
PA
5,6021 € - 5,8962 € 486 En stock
40.0 mm
M8
Latón
Espárrago roscado
60.0 mm
PA
4,4059 € - 4,6382 € 1233 En stock
50.0 mm
M10
Latón
Espárrago roscado
50.0 mm
PA
1,8903 € - 1,9897 € 1 En stock
20.0 mm
M5
Nylon Polymer
1,4877 € - 1,5651 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
1,89 € - 1,9899 € 57 En stock
25.0 mm
M8
Nylon Polymer
2,6974 € - 2,8387 € 100 En stock
40.0 mm
M10
Nylon Polymer
3,3227 € - 3,4975 € 35 En stock
40.0 mm
M8
Latón
Espárrago roscado
30.0 mm
PA
9,186 € - 9,6726 € 29 En stock
44.0 mm
M8
PP
0,4254 € - 0,9401 € 9 En stock
22.0 mm
M8
Acero zincado
Espárrago roscado
15.0 mm
PA
  • de 6
Pomo Moleteado 31.0 mm M5 PP Negro

10189023

Rango de precios
2,8984 € - 2,7503 €

Niveles de existencias
612 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    31.0 mm
  • Altura general
    44.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PP
Pomo Moleteado 31.0 mm M6 PP Negro

10189054

Rango de precios
2,8984 € - 2,7503 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    31.0 mm
  • Altura general
    44.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PP
Pomo Moleteado 39.5 mm M8 PP Negro

10189115

Rango de precios
3,1311 € - 2,9724 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    39.5 mm
  • Altura general
    42.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PP
Pomo Moleteado 50.0 mm M8 PP Negro

10189191

Rango de precios
4,3582 € - 4,1466 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura general
    49.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PP
Pomo Moleteado 50.0 mm M10 PP Negro

10189184

Rango de precios
4,9188 € - 4,6755 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura general
    83.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual 50.0 mm M10 20.0 mm PA Negro

10333235

Rango de precios
3,8335 € - 3,6414 €

Niveles de existencias
1630 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 50.0 mm M10 60.0 mm PA Negro

10333273

Rango de precios
7,229 € - 6,8641 €

Niveles de existencias
216 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado Espárrago M4 10.0 mm PA Negro

10364239

Rango de precios
2,1801 € - 2,0711 €

Niveles de existencias
514 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Diámetro del pomo
    16.0 mm
  • Altura del pomo
    8.0 mm
  • Altura general
    23.0 mm
Pomo Moleteado Espárrago M6 16.0 mm PA Negro

10364291

Rango de precios
2,3113 € - 2,196 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    11.0 mm
  • Altura general
    35.0 mm
Rueda manual M6 15.0 mm Acero PA

10333136

Rango de precios
2,8387 € - 2,6974 €

Niveles de existencias
460 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del vástago
    4.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 30.0 mm M6 50.0 mm PA Negro

10333174

Rango de precios
4,4326 € - 4,2117 €

Niveles de existencias
863 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura del vástago
    4.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 40.0 mm M8 60.0 mm PA Negro

10333228

Rango de precios
5,8962 € - 5,6021 €

Niveles de existencias
486 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual 50.0 mm M10 50.0 mm PA Negro

10333266

Rango de precios
4,6382 € - 4,4059 €

Niveles de existencias
1233 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 Nylon Polymer Negro

10188804

Rango de precios
1,9897 € - 1,8903 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Altura del pomo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado 20.0 mm M6 Nylon Polymer Negro

10188811

Rango de precios
1,5651 € - 1,4877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro del pomo
    20.0 mm
  • Altura del pomo
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado 25.0 mm M8 Nylon Polymer Negro

10188859

Rango de precios
1,9899 € - 1,89 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    19.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado 40.0 mm M10 Nylon Polymer Negro

10188897

Rango de precios
2,8387 € - 2,6974 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del pomo
    27.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Rueda manual 40.0 mm M8 30.0 mm PA Negro

10333198

Rango de precios
3,4975 € - 3,3227 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Altura del vástago
    10.0 mm
  • Color
    Negro
Pomo suave al tacto 44.0 mm M8 PP Negro

10188941

Rango de precios
9,6726 € - 9,186 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro del pomo
    44.0 mm
  • Altura del pomo
    24.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
Pomo Moleteado 22.0 mm M8 15.0 mm PA Negro

10260883

Rango de precios
0,9401 € - 0,4254 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Diámetro del pomo
    22.0 mm
  • Altura del pomo
    12.0 mm
  • Altura general
    27.0 mm