Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material roscado | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5544 € - 1,2258 € | 11264 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acero
|
Espárrago roscado
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
0,9686 € - 2,1408 € | 1219 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Acero
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
0,9278 € - 2,0508 € | 2189 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acero
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,1708 € - 2,5882 € | 5950 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Acero
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,076 € - 2,185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
5,142 € - 5,413 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
3,2188 € - 3,388 € | 11865 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
3,8496 € - 4,0524 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
4,1004 € - 4,316 € | 192 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
1,5508 € - 1,6324 € | 6 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
1,4459 € - 2,2491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
2,1024 € - 2,2132 € | 99 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
7,806 € - 8,214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
9,238 € - 9,729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
2,60 € - 2,74 € | 607 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
2,60 € - 2,74 € | 163 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
2,81 € - 2,96 € | 119 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
3,92 € - 4,12 € | 170 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
4,42 € - 4,65 € | 4 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acero zincado
|
Macho
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
0,3049 € - 0,3208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.