Los mangos y pomos en T tienen unos espárragos e insertos metálicos para roscar fácilmente creando un pomo de fácil agarre con un diseño ergonómico. El diseño con asa en T ofrece una fuerte sujeción manual para ajustar rápido los controles o que sirve como palanca.
Código De La Serie: SR6540
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,228 € - 6,552 € | 8 En stock |
M8
|
Orificio roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
10261040 | 1,787 € - 3,95 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.024 in
26.0 mm
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5,507 € - 5,80 € | 23 En stock |
M6
|
Orificio roscado
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
5,058 € - 5,33 € | 372 En stock |
M6
|
Orificio roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10,47 € - 11,02 € | 201 En stock |
M12
|
Orificio roscado
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
7,649 € - 8,047 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Orificio roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
7,869 € - 8,287 € | 30 En stock |
M10
|
Orificio roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
1,655 € - 3,66 € | 8669 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
6,322 € - 6,657 € | 40 En stock |
M8
|
Orificio roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
7,963 € - 8,381 € | 220 En stock |
M12
|
Orificio roscado
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
12,56 € - 13,22 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
13,55 € - 14,26 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
16,54 € - 17,41 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
18,51 € - 19,48 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.