Menu Search

Pomos de control - Con marcado

En stock

Los pomos de control con marcas son ideales para aplicaciones que requieren, ajustes de posición precisos. Estos pomos están diseñados con un borde moleteado con forma ergonómica y marca del indicador para una correcta configuración y ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Altura del pomo Medida del orificio Compra
10208830 Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
42.0 mm
23.0 mm
10.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
10 En stock
34.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
Pomo de control 27.0 mm 5.0 mm Aluminio Negro

10208830


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Anodizado
  • Forma del pomo
    Redonda
  • Medida del orificio
    5.0 mm
  • Diámetro del pomo
    27.0 mm
  • Altura del pomo
    17.0 mm
Pomo de control 42.0 mm 10.0 mm Aluminio Negro

10208854


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Anodizado
  • Forma del pomo
    Redonda
  • Medida del orificio
    10.0 mm
  • Diámetro del pomo
    42.0 mm
  • Altura del pomo
    23.0 mm
Pomo de control 22.0 mm 5.0 mm Aluminio Negro

10208823


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Anodizado
  • Forma del pomo
    Redonda
  • Medida del orificio
    5.0 mm
  • Diámetro del pomo
    22.0 mm
  • Altura del pomo
    15.0 mm
Pomo de control 34.0 mm 8.0 mm Aluminio Negro

10208847


Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Anodizado
  • Forma del pomo
    Redonda
  • Medida del orificio
    8.0 mm
  • Diámetro del pomo
    34.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm