Los pomos de mariposa macho con ala escalonada están diseñados con un hombro metálico sobresaliente para asegurar el montaje de metal con metal al mismo tiempo que se ofrece un buen apoyo. Los pomos de mariposa con ala escalonada tienen espárragos de acero y son resistentes a los disolventes, los aceites, la grasa y los productos químicos.
Código De La Serie: SR1579
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,252 € - 2,3694 € | 5 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Espárrago roscado
|
|
Nylon
|
||
| 180 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Espárrago roscado
|
|
Acero inoxidable
|
|||
| 100 En stock |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Espárrago roscado
|
|
Acero inoxidable
|
|||
| 4,5168 € - 4,7559 € | 478 En stock |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 1,3453 € - 1,4171 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 100 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Espárrago roscado
|
|
Acero inoxidable
|
|||
| 2,252 € - 2,3694 € | 714 En stock |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,141 € - 2,2531 € | 349 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 7,6268 € - 16,8615 € | 47 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado
|
|
Acero inoxidable
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado
|
|
Acero inoxidable
|
|||
| 5,5048 € - 5,7925 € | 53 En stock |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 10159811 | 1,3457 € - 2,9749 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Espárrago roscado
|
|
Acero inoxidable
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Espárrago roscado
|
|
Acero inoxidable
|
|||
| 4,9294 € - 5,1959 € | 258 En stock |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 5,2721 € - 5,5492 € | 206 En stock |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 2,4213 € - 2,5429 € | 10 En stock |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,252 € - 2,3694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Espárrago roscado
|
|
Nylon
|
||
| 1,1927 € - 2,6364 € | 350 En stock |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,3215 € - 5,1314 € | 90 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar