Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.
Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Finalizar | Material del pomo | Método de montaje | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,958 € - 41,006 € | 27 En stock |
|
M8
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Roscado
|
||
4,797 € - 5,047 € | 172 En stock |
|
M10
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Roscado
|
||
15,236 € - 16,041 € | 50 En stock |
|
M4
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Roscado
|
||
39,25 € - 86,77 € | 4 En stock |
|
M10
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Roscado
|
||
12,55 € - 13,209 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Pulido
|
Aluminio
|
Roscado
|
||
27,703 € - 29,156 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Pulido
|
Aluminio
|
Roscado
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Montaje a presión
|
|||
58,60 € - 129,55 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
10.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Montaje a presión
|
||
59,404 € - 62,531 € | 9 En stock |
|
8.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Montaje a presión
|
||
0,0653 € - 0,1443 € | 592 En stock |
|
6.0 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
A presión
|
||
0,272 € - 0,6012 € | 1230 En stock |
|
9.5 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
A presión
|
||
11,485 € - 12,08 € | 29 En stock |
|
M6
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Roscado
|
||
2,462 € - 5,442 € | 798 En stock |
|
M12
|
Brillo
|
Fenólico
|
Roscado
|
||
12,55 € - 13,209 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Pulido
|
Aluminio
|
Roscado
|
||
27,024 € - 28,445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Pulido
|
Aluminio
|
Roscado
|
||
12,686 € - 13,355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Montaje a presión
|
||
58,30 € - 128,87 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Montaje a presión
|
||
28,999 € - 30,524 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Montaje a presión
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Montaje a presión
|
|||
10285176 | 21,757 € - 22,896 € | 2 En stock |
|
M8
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Roscado
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar