Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.
Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Finalizar | Material del pomo | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1489 € - 12,7783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
| 10285152 | 16,1167 € - 16,9683 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
|
| 41,2123 € - 91,0986 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
| 60,3904 € - 133,485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
| 15,1658 € - 15,9623 € | 6 En stock |
|
M4
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
| 14,0498 € - 14,7903 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
| 18,3276 € - 19,2891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
| 38,9168 € - 86,0211 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
| 13,4193 € - 14,127 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,069 € - 0,1527 € | 8996 En stock |
|
4.8 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,0963 € - 0,2129 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 0,2877 € - 0,636 € | 2285 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 0,7562 € - 1,6715 € | 4625 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 1,1496 € - 2,5411 € | 281 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 0,3127 € - 0,6913 € | 750 En stock |
|
4.8 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,2877 € - 0,636 € | 1125 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 0,6283 € - 1,3888 € | 118 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 0,9991 € - 2,2093 € | 350 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 1,7125 € - 3,7864 € | 393 En stock |
|
M6
|
Brillo
|
Fenólico
|
Threaded
|
||
| 2,6043 € - 5,7566 € | 998 En stock |
|
M12
|
Brillo
|
Fenólico
|
Threaded
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar