Menu Search

Pomos moleteados de apriete rápido

En producción

Los pomos moleteados de apriete rápido cuentan con una superficie moleteada que permite un mejor agarre y un giro más fácil. Pueden apretarse o aflojarse rápidamente usando solo los dedos sin necesidad de herramientas adicionales con solo una leve fuerza de fijación. Permiten ahorrar tiempo y esfuerzo en situaciones donde se requieren cambios con regularidad.

El pomo se inserta de forma oblicua en el espárrago roscado y luego se coloca en la posición axial para encajarlo en la rosca del espárrago. A continuación, puede bloquearse con una pequeña rotación.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.

  • El pomo se inserta de forma oblicua en el espárrago roscado y luego se coloca en la posición axial para encajarlo en la rosca del espárrago.
  • Se suelen utilizar en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
Material: Acero Código De La Serie: SR37360

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h1 d4 d3 d1 d2 k Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
6.7
16.0
M6
24.0
16,8086 € - 22,415 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
32.0
M12
40.0
12,662 € - 16,8721 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.7
20.0
M8
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
28.0
M10
36.0
Pomo Moleteado de ajuste rápido M6 24.0 Acero

20179816


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2
    24.0
  • d3
    16.0
  • d4
    6.7
  • Peso g
    35.0
Pomo Moleteado de ajuste rápido M12 40.0 Acero

20179724

Rango de precios
22,415 € - 16,8086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • d2
    40.0
  • d3
    32.0
  • d4
    13.0
  • Peso g
    145.0
Pomo Moleteado de ajuste rápido M8 30.0 Acero

20179823

Rango de precios
16,8721 € - 12,662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • d4
    8.7
  • Peso g
    70.0
Pomo Moleteado de ajuste rápido M10 36.0 Acero

20179830


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2
    36.0
  • d3
    28.0
  • d4
    11.0
  • Peso g
    120.0