Menu Search

Pomo Moleteado 20.0 mm M5 10.0 mm Acero inoxidable Plata

Referencia de Essentra:

10194270

Número de pieza del fabricante:

1220579

710 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 4,943 €
50 + 4,692 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

49,43 €

10 x 4,943 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Plata
Estilo del pomo Moleteado
Tipo Screw
Medida de la rosca M5
Altura de la cabeza 4.0 mm
Diámetro del pomo 20.0 mm
Altura general 21.5 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Material completo Acero inoxidable
Código de material 7318153590

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros