Menu Search

Pomo Moleteado 36.0 mm M10 23.0 mm Acero Negro

Referencia de Essentra:

10194652

Número de pieza del fabricante:

1220620

28 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 4,619 €
50 + 4,389 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

46,19 €

10 x 4,619 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Estilo del pomo Moleteado
Tipo Nut
Medida de la rosca M10
Altura de la cabeza 8.0 mm
Diámetro del pomo 36.0 mm
Altura general 23.0 mm
Longitud de la rosca 23.0 mm
Material completo Acero
Código de material 7318153590

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros