Los pomos moleteados pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el borde moleteado tiene un fácil agarre para apretar o soltar.
Código De La Serie: SR6127
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material completo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5716 € - 0,6019 € | 1799 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polioximetileno
|
||
0,6218 € - 0,6542 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polioximetileno
|
||
0,8924 € - 0,9395 € | 83 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetileno
|
||
3,574 € - 3,762 € | 271 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Acero inoxidable
|
||
3,919 € - 4,117 € | 20 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acero inoxidable
|
||
10194218 | 4,42 € - 4,65 € | 130 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acero inoxidable
|
|
5,497 € - 5,779 € | 28 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acero inoxidable
|
||
4,901 € - 5,162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acero inoxidable
|
||
5,413 € - 5,695 € | 1320 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acero inoxidable
|
||
6,469 € - 6,803 € | 1010 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acero inoxidable
|
||
6,625 € - 6,97 € | 298 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acero inoxidable
|
||
7,858 € - 8,276 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acero inoxidable
|
||
9,833 € - 10,346 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acero inoxidable
|
||
10,293 € - 10,826 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acero inoxidable
|
||
6,124 € - 6,448 € | 40 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acero
|
||
1,096 € - 1,154 € | 155 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acero
|
||
2,592 € - 2,727 € | 429 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acero
|
||
0,5748 € - 0,604 € | 4200 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polioximetileno
|
||
0,6907 € - 0,7273 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polioximetileno
|
||
0,5748 € - 0,604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polioximetileno
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.