Menu Search

Precintos de cables - AluLock de cuerpo metálico

En stock

Los precintos para cables con cuerpo metálico están diseñados para una seguridad a largo plazo y se utilizan en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. El cable de acero sólo puede retirarse con una herramienta (se vende por separado) y se desenreda al cortarlo para evitar su reutilización. Conforme con ISO17712:2023 y C-TPAT.

  • Nuestros precintos de cable metálicos pueden utilizarse en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. Las aplicaciones típicas incluyen, contenedores de envío, contenedores de carga, transporte ferroviario, camiones y remolques.
  • El cable de acero solo puede extraerse con una herramienta.
  • Conformes con ISO17712:2023 y C-TPAT con diámetros de cable de 3,5 mm y superiores.
Material: PP Color: Negro, Azul, Rojo, Bronce Código De La Serie: SRH0017, SRAluLock

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color C D  Fuerza de tracción A B E Compra
2,2866 € - 2,2866 € 27957 En stock
Rojo
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
2,0909 € - 2,0909 € 2750 En stock
Negro
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
3,5051 € - 3,5051 € 185 En stock
Negro
22.0 mm
4.0 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
38.0 mm
2,0909 € - 2,0909 € 2748 En stock
Rojo
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
20082826 1,8202 € - 1,8202 € 1498 En stock
Rojo
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
2,1362 € - 2,1362 € 2375 En stock
Negro
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,8202 € - 1,8202 € 1000 En stock
Azul
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
1,8202 € - 1,8202 € 1000 En stock
Negro
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
2,2866 € - 2,2866 € 7698 En stock
Negro
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
2,1362 € - 2,1362 € 29464 En stock
Azul
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
4,4829 € - 4,4829 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
30.0 mm
5.0 mm
1250.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
2,1362 € - 2,1362 € 3011 En stock
Rojo
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
2,0909 € - 2,0909 € 1247 En stock
Azul
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
2,2866 € - 2,2866 € 5497 En stock
Azul
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
AluLock 8.5 mm (G) 300.0 mm (L) PP Rojo

20082987

Rango de precios
2,2866 € - 2,2866 €

Niveles de existencias
27957 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  •  Fuerza de tracción
    1000.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (G) 300.0 mm (L) PP Negro

20082871

Rango de precios
2,0909 € - 2,0909 €

Niveles de existencias
2750 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  •  Fuerza de tracción
    350.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (G) 300.0 mm (L) PP Negro

20083007

Rango de precios
3,5051 € - 3,5051 €

Niveles de existencias
185 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • B
    38.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    4.0 mm
  •  Fuerza de tracción
    1000.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (G) 300.0 mm (L) PP Rojo

20082895

Rango de precios
2,0909 € - 2,0909 €

Niveles de existencias
2748 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  •  Fuerza de tracción
    350.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (G) 300.0 mm (L) PP Rojo

20082826

Rango de precios
1,8202 € - 1,8202 €

Niveles de existencias
1498 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  •  Fuerza de tracción
    200.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (G) 300.0 mm (L) PP Negro

20122218

Rango de precios
2,1362 € - 2,1362 €

Niveles de existencias
2375 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  •  Fuerza de tracción
    450.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (G) 300.0 mm (L) PP Azul

20082789

Rango de precios
1,8202 € - 1,8202 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  •  Fuerza de tracción
    200.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (G) 300.0 mm (L) PP Negro

20082772

Rango de precios
1,8202 € - 1,8202 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  •  Fuerza de tracción
    200.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (G) 300.0 mm (L) PP Negro

20122232

Rango de precios
2,2866 € - 2,2866 €

Niveles de existencias
7698 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  •  Fuerza de tracción
    1000.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (G) 300.0 mm (L) PP Azul

20122225

Rango de precios
2,1362 € - 2,1362 €

Niveles de existencias
29464 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  •  Fuerza de tracción
    450.0 kg-f
AluLock 10.0 mm (G) 300.0 mm (L) PP Negro

20122249

Rango de precios
4,4829 € - 4,4829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.0 mm
  •  Fuerza de tracción
    1250.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (G) 300.0 mm (L) PP Rojo

20082956

Rango de precios
2,1362 € - 2,1362 €

Niveles de existencias
3011 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  •  Fuerza de tracción
    450.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (G) 300.0 mm (L) PP Azul

20082888

Rango de precios
2,0909 € - 2,0909 €

Niveles de existencias
1247 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  •  Fuerza de tracción
    350.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (G) 300.0 mm (L) PP Azul

20082963

Rango de precios
2,2866 € - 2,2866 €

Niveles de existencias
5497 En stock
Atributos
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  •  Fuerza de tracción
    1000.0 kg-f