Menu Search

Precintos de cables - PlaskaLock con cuerpo de plástico

En stock

Precintos de cable con cuerpo de plástico diseñados para una seguridad a largo plazo y utilizados en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. La etiqueta larga es ideal para imprimir códigos QR, números de serie y códigos de barras (hasta 13 dígitos). Opciones de alta resistencia a la tracción de 120 kg (1,5 mm diámetro) y 150 kg (2 0 mm diámetro).

  • Nuestros precintos de cable de plástico pueden utilizarse en todo el mundo para proteger las mercancías durante la importación y la exportación. Las aplicaciones típicas incluyen, contenedores de envío, contenedores de carga, transporte ferroviario, camiones y remolques.
  • Mecanismo de bloqueo mejorado y características antimanipulación.
  • Elevada fuerza de tensión, con opciones que incluyen; 120 kg (1,5 mm de diámetro) y 150 kg (2,0 mm de diámetro).
Color: Azul, Verde, Rojo Código De La Serie: SRH0021

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color C D  Fuerza de tracción A B Compra
0,9357 € - 0,9357 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,9357 € - 0,9357 € 370 En stock
Azul
2.0 mm
24.0 mm
150.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,9116 € - 0,9116 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
0,9116 € - 0,9116 € 49 En stock
Rojo
1.5 mm
24.0 mm
120.0 kg-f
150.0 mm
40.0 mm
PlaskaLock 2.0 mm (DC) 150.0 mm (L) Verde

20086909

Rango de precios
0,9357 € - 0,9357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  •  Fuerza de tracción
    150.0 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (DC) 150.0 mm (L) Azul

20122775

Rango de precios
0,9357 € - 0,9357 €

Niveles de existencias
370 En stock
Atributos
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    2.0 mm
  • D
    24.0 mm
  •  Fuerza de tracción
    150.0 kg-f
PlaskaLock 1.5 mm (DC) 150.0 mm (L) Verde

20122768

Rango de precios
0,9116 € - 0,9116 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  •  Fuerza de tracción
    120.0 kg-f
PlaskaLock 1.5 mm (DC) 150.0 mm (L) Rojo

20086886

Rango de precios
0,9116 € - 0,9116 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    1.5 mm
  • D
    24.0 mm
  •  Fuerza de tracción
    120.0 kg-f