20084646
1222352
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 + | 0,2588 € |
A | 250.0 mm |
---|---|
A | 9.843 in |
B | 40.0 mm |
B | 1.575 in |
C | 28.0 mm |
C | 1.102 in |
D | 2.0 mm |
D | 0.079 in |
Tipo | Precintos de longitud variable |
Calidad de extraíble | Sin rasgado |
Material del cuerpo | Polipropileno |
Mecanismo de cierre | Mordaza de cierre metálica |
Color | Blanco |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.