Menu Search

Maxi JawLock 300.0 mm (L) 7.6 mm (A) 4.0 mm (G) Polipropileno Amarillo

Maxi JawLock con una etiqueta larga y una pestaña de desgarro es una tira de plástico redonda y suave con un mecanismo de cierre con mordaza y un inserto metálico.
Referencia de Essentra:

20084875

Número de pieza del fabricante:

1222372

999 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,3085 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

308,50 €

1000 x 0,3085 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 300.0 mm
B 67.5 mm
C 30.0 mm
D 4.0 mm
Tipo Maxi JawLock
Calidad de extraíble Rasgado
Material del cuerpo Polipropileno
Mecanismo de cierre Mordaza de cierre metálica
Color Amarillo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros