Menu Search

Prensaestopa con espiral M25 13.0 mm 18.0 mm PA Gris

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from grey nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Referencia de Essentra:

10264959

Número de pieza del fabricante:

467410

350 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 3,02 €
50 + 2,863 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

30,20 €

10 x 3,02 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Forma del prensaestopas Espiral
Longitud de rosca de montaje 10.0 mm
Código de material 3926909790
Material completo Poliamida 6
Medida de la rosca M25

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros