Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
1,118 € - 2,472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,068 € - 4,568 € | 6700 En stock |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,964 € - 4,344 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
6,03 € - 13,34 € | 2800 En stock |
PG29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
13,04 € - 28,82 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,228 € - 2,72 € | 6629 En stock |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,182 € - 2,2968 € | 17 En stock |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
5,54 € - 12,24 € | 330 En stock |
M32
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,21 € - 29,19 € | 720 En stock |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
1,734 € - 3,836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8"
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
9,95 € - 21,99 € | 159 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
50,42 € - 111,46 € | 55 En stock |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
72,053 € - 75,846 € | 20 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
250,36 € - 263,54 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
11,83 € - 17,43 € | 94 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,3396 € - 1,4108 € | 6200 En stock |
PG7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,56 € - 5,66 € | 20 En stock |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,1816 € - 2,2964 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,34 € - 2,962 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,18 € - 22,51 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.