Menu Search

Prensaestopas - Recto/Nylon

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1704

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
237 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro mínimo del cable compatible Longitud de rosca de montaje Material Diámetro máximo del cable compatible Compra
0,7825 € - 0,8246 € 2748 En stock
M20
Rojo
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 675 En stock
PG 29
Gris
13.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
0,2515 € - 0,2648 € 1107 En stock
M12
Negro
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,7825 € - 0,8246 € 12101 En stock
M20
Azul
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,7825 € - 0,8246 € 5950 En stock
M20
Azul
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 3872 En stock
PG 13.5
Gris
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 557 En stock
PG 29
Gris
25.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
28.0 mm
10263952 0,2515 € - 0,2648 € 20364 En stock
M12
Negro
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
1,154 € - 1,2137 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 21
Gris
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
3,2718 € - 3,4378 € 390 En stock
PG 36
Gris
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,3294 € - 0,3469 € 25566 En stock
M16
Negro
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
4,5983 € - 4,8416 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 48
Negro
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,385 € - 0,4051 € 4165 En stock
PG 9
Gris
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 10801 En stock
PG 13.5
Gris
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,9219 € - 0,9706 € 49242 En stock
M25
Negro
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 6200 En stock
M20
Negro
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 33864 En stock
M20
Negro
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,5483 € - 0,5769 € 8560 En stock
M20
Rojo
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
1,154 € - 1,2137 € Solicite el plazo de entrega aquí
M25
Gris
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
2,7943 € - 2,9402 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Gris
5.0 mm
7.7 mm
PA
10.0 mm
  • de 12
Prensaestopas M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Rojo

10264058

Rango de precios
0,8246 € - 0,7825 €

Niveles de existencias
2748 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Gris

10263921

Rango de precios
1,8879 € - 1,7927 €

Niveles de existencias
675 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Negro

10263969

Rango de precios
0,2648 € - 0,2515 €

Niveles de existencias
1107 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Azul

10264003

Rango de precios
0,8246 € - 0,7825 €

Niveles de existencias
12101 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Azul

10264041

Rango de precios
0,8246 € - 0,7825 €

Niveles de existencias
5950 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Gris

10263884

Rango de precios
0,6389 € - 0,6057 €

Niveles de existencias
3872 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Gris

10263914

Rango de precios
1,8879 € - 1,7927 €

Niveles de existencias
557 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    25.0 - 28.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M12 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Negro

10263952

Rango de precios
0,2648 € - 0,2515 €

Niveles de existencias
20364 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 6.5 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Gris

10263891

Rango de precios
1,2137 € - 1,154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 18.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Gris

10263938

Rango de precios
3,4378 € - 3,2718 €

Niveles de existencias
390 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.0 - 32.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Negro

10263976

Rango de precios
0,3469 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
25566 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 8.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 48 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Negro

10263815

Rango de precios
4,8416 € - 4,5983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    37.0 - 44.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Gris

10263853

Rango de precios
0,4051 € - 0,385 €

Niveles de existencias
4165 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Gris

10380901

Rango de precios
0,6389 € - 0,6057 €

Niveles de existencias
10801 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Negro

10264072

Rango de precios
0,9706 € - 0,9219 €

Niveles de existencias
49242 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 18.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Negro

10263990

Rango de precios
0,5261 € - 0,4997 €

Niveles de existencias
6200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Negro

10264034

Rango de precios
0,5261 € - 0,4997 €

Niveles de existencias
33864 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Rojo

10264010

Rango de precios
0,5769 € - 0,5483 €

Niveles de existencias
8560 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Gris

10264607

Rango de precios
1,2137 € - 1,154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M16 5.0 mm 10.0 mm PA Gris

10354407

Rango de precios
2,9402 € - 2,7943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    7.7 mm
  • Clase de protección EN
    EN50262