Menu Search

Protector de bordes de PVC

En stock

Protector de bordes de PVC con un resorte central de acero. ‌Suministrada en rollos de 20 metros. Provee protección a los bordes de acero. Los perfiles son flexibles y se aplican sencillamente con presionar a mano, lo que los convierte en una solución rápida y sencilla. Adecuado para temperaturas de -25 C a 90 C.

Código De La Serie: SR5400

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura máxima de la plancha Color Anchura de la plancha general Anchura general Altura general Compra
129,1692 € - 135,9709 € 1276 En stock
3.0 mm
Gris
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
112,3712 € - 118,2949 € 174 En stock
4.0 mm
Negro
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
157,5608 € - 165,854 € 35 En stock
2.0 mm
Negro
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
10237427 74,7237 € - 78,6588 € 79 En stock
2.0 mm
Blanco
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
74,29 € - 78,2039 € 46 En stock
1.5 mm
Blanco
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
10412565 77,5752 € - 86,1946 € 98 En stock
3.0 mm
Negro
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
35,844 € - 39,8268 € 609 En stock
2.0 mm
Gris
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
139,102 € - 146,4221 € 45 En stock
4.0 mm
Blanco
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
137,4941 € - 144,719 € 56 En stock
3.0 mm
Blanco
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
10237458 111,0489 € - 116,8986 € 146 En stock
3.0 mm
Negro
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
228,8043 € - 240,8633 € 75 En stock
3.0 mm
Negro
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
162,0776 € - 170,6142 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Gris
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
10237595 195,0813 € - 205,3421 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
Blanco
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
130,904 € - 137,7903 € 203 En stock
8.0 mm
Negro
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
72,333 € - 76,1412 € 104 En stock
1.5 mm
Gris
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
10237403 60,3692 € - 63,5532 € 679 En stock
2.0 mm
Negro
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
10237519 60,0096 € - 63,1618 € 83 En stock
1.5 mm
Negro
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
189,9086 € - 199,9049 € 16 En stock
2.0 mm
Gris
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
129,1692 € - 135,9709 € 1005 En stock
3.0 mm
Blanco
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
283,3027 € - 298,2178 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
Gris
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
  • de 2
Protector de bordes 14.0 mm 5.5 mm PVC Gris

10237465

Rango de precios
135,9709 € - 129,1692 €

Niveles de existencias
1276 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Altura general
    14.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 16.5 mm 4.0 mm PVC Negro

10237489

Rango de precios
118,2949 € - 112,3712 €

Niveles de existencias
174 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    4.0 mm
  • Altura general
    16.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 10.0 mm 3.5 mm PVC Negro

10237571

Rango de precios
165,854 € - 157,5608 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Altura general
    10.0 mm
  • Anchura general
    14.4 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 6.9 mm PVC Blanco

10237427

Rango de precios
78,6588 € - 74,7237 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Altura general
    9.4 mm
  • Anchura general
    6.9 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 8.0 mm 2.0 mm PVC Blanco

10237533

Rango de precios
78,2039 € - 74,29 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    1.5 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Anchura general
    6.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes (L) 9.0 mm (A) 3.0 mm

10412565

Rango de precios
86,1946 € - 77,5752 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Altura general
    12.5 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 6.9 mm PVC Gris

10237410

Rango de precios
39,8268 € - 35,844 €

Niveles de existencias
609 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Altura general
    9.4 mm
  • Anchura general
    6.9 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 16.5 mm 4.0 mm PVC Blanco

10237502

Rango de precios
146,4221 € - 139,102 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    4.0 mm
  • Altura general
    16.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 12.5 mm 3.4 mm PVC Blanco

10237441

Rango de precios
144,719 € - 137,4941 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Altura general
    12.5 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 14.0 mm 5.5 mm PVC Negro

10237458

Rango de precios
116,8986 € - 111,0489 €

Niveles de existencias
146 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Altura general
    14.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 21.5 mm 3.8 mm PVC Negro

10237601

Rango de precios
240,8633 € - 228,8043 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Altura general
    21.5 mm
  • Anchura general
    9.7 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 16.3 mm 6.5 mm PVC Gris

10237557

Rango de precios
170,6142 € - 162,0776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    6.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    8.0 mm
  • Altura general
    16.3 mm
  • Anchura general
    11.8 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 10.0 mm 3.5 mm PVC Blanco

10237595

Rango de precios
205,3421 € - 195,0813 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Altura general
    10.0 mm
  • Anchura general
    14.4 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 16.3 mm 6.5 mm PVC Negro

10237540

Rango de precios
137,7903 € - 130,904 €

Niveles de existencias
203 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    6.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    8.0 mm
  • Altura general
    16.3 mm
  • Anchura general
    11.8 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 6.0 mm PVC Gris

10237526

Rango de precios
76,1412 € - 72,333 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    1.5 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Anchura general
    6.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 6.9 mm PVC Negro

10237403

Rango de precios
63,5532 € - 60,3692 €

Niveles de existencias
679 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Altura general
    9.4 mm
  • Anchura general
    6.9 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 8.0 mm 2.0 mm PVC Negro

10237519

Rango de precios
63,1618 € - 60,0096 €

Niveles de existencias
83 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    1.5 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Anchura general
    6.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 10.0 mm 3.5 mm PVC Gris

10237588

Rango de precios
199,9049 € - 189,9086 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    2.0 mm
  • Altura general
    10.0 mm
  • Anchura general
    14.4 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 14.0 mm 5.5 mm PVC Blanco

10237472

Rango de precios
135,9709 € - 129,1692 €

Niveles de existencias
1005 En stock
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Altura general
    14.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 21.5 mm 3.8 mm PVC Gris

10237618

Rango de precios
298,2178 € - 283,3027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la plancha general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la plancha
    3.0 mm
  • Altura general
    21.5 mm
  • Anchura general
    9.7 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m