Menu Search

Protectores de cara - Cilíndricos

En stock

Los protectores faciales son protectores que cubren las bridas de los contaminantes y la pintura. Su forma cónica garantiza una firme adherencia al cuello del tubo. Compatible con bridas DIN y ANSI.Protectores de cara duraderos que actúan como barrera para proteger las bridas de la suciedad, la humedad, la pintura y el granallado.‌No requiere fijaciones.Material duradero. Material: PEBD, LDPE - PIR Color: Amarillo Código De La Serie: SR1354

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Fitting Shape d1 D H Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) Tipo Compra
54,4243 € - 57,2804 € 264 En stock
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
0,5051 € - 0,7858 € 2325 En stock
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
0,9284 € - 1,4442 € 1786 En stock
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
5,3479 € - 8,3189 € 102 En stock
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
2,6987 € - 2,9986 € 421 En stock
212.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
44.5 mm
DN 200;ANSI 8
2
22,6371 € - 23,8325 € 6 En stock
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
19,4954 € - 20,5321 € 24 En stock
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
109,7055 € - 115,4705 € Solicite el plazo de entrega aquí
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
59,7557 € - 62,8974 € 94 En stock
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
42,8201 € - 45,0839 € 137 En stock
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
5,416 € - 5,7016 € 86 En stock
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
32,1045 € - 33,7865 € 13 En stock
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
20,0878 € - 21,1456 € 21 En stock
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
0,7278 € - 1,1322 € 1977 En stock
38.9 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
2
10275863 2,1039 € - 3,2728 € 143 En stock
162.6 mm
Finned Profile
216.0 mm
35.5 mm
DN 150;ANSI 6
2
1,5192 € - 2,3632 € 1160 En stock
108.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
2
61,4164 € - 64,6428 € Solicite el plazo de entrega aquí
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
0,2444 € - 0,3803 € 1746 En stock
18.5 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.0 mm
DN 15;ANSI 1/2
2
5,6593 € - 5,9555 € 40 En stock
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
1,5848 € - 3,5028 € 970 En stock
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
  • de 2
Protector de Cara Perfil cónico 465.0 mm PEBD Amarillo

10233610

Rango de precios
57,2804 € - 54,4243 €

Niveles de existencias
264 En stock
Atributos
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 70.0 mm PEBD Amarillo

10275788

Rango de precios
0,7858 € - 0,5051 €

Niveles de existencias
2325 En stock
Atributos
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 122.0 mm PEBD Amarillo

10275825

Rango de precios
1,4442 € - 0,9284 €

Niveles de existencias
1786 En stock
Atributos
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 408.0 mm PEBD Amarillo

10275894

Rango de precios
8,3189 € - 5,3479 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 270.0 mm PEBD Amarillo

10275870

Rango de precios
2,9986 € - 2,6987 €

Niveles de existencias
421 En stock
Atributos
  • D
    270.0 mm
  • d2
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil cónico 345.0 mm PEBD Amarillo

10233597

Rango de precios
23,8325 € - 22,6371 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 245.0 mm PEBD Amarillo

10239612

Rango de precios
20,5321 € - 19,4954 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 725.0 mm PEBD Amarillo

10239858

Rango de precios
115,4705 € - 109,7055 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 218.0 mm PEBD Amarillo

10233573

Rango de precios
62,8974 € - 59,7557 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 165.0 mm PEBD Amarillo

10239544

Rango de precios
45,0839 € - 42,8201 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 102.0 mm PEBD Amarillo

10233528

Rango de precios
5,7016 € - 5,416 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 410.0 mm PEBD Amarillo

10233603

Rango de precios
33,7865 € - 32,1045 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil cónico 285.0 mm PEBD Amarillo

10233580

Rango de precios
21,1456 € - 20,0878 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 78.0 mm PEBD Amarillo

10275795

Rango de precios
1,1322 € - 0,7278 €

Niveles de existencias
1977 En stock
Atributos
  • D
    78.0 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 32; ANSI 1-1/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 215.0 mm PEBD Amarillo

10275863

Rango de precios
3,2728 € - 2,1039 €

Niveles de existencias
143 En stock
Atributos
  • D
    216.0 mm
  • d2
    162.6 mm
  • H
    35.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 163.0 mm PEBD Amarillo

10275849

Rango de precios
2,3632 € - 1,5192 €

Niveles de existencias
1160 En stock
Atributos
  • D
    163.0 mm
  • d2
    108.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil cónico 570.0 mm PEBD Amarillo

10233634

Rango de precios
64,6428 € - 61,4164 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil con aletas 45.0 mm PEBD Amarillo

10275764

Rango de precios
0,3803 € - 0,2444 €

Niveles de existencias
1746 En stock
Atributos
  • D
    45.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protector de Cara Perfil cónico 122.0 mm PEBD Amarillo

10233535

Rango de precios
5,9555 € - 5,6593 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protector de Cara Perfil ahusado 103.0 mm LDPE - PIR Amarillo

10073780

Rango de precios
3,5028 € - 1,5848 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Color
    Amarillo