Menu Search

Protectores de empalme de fibra

En stock

Los protectores de empalme de fibra y cinta óptica ofrecen una elevada protección para la fibra. Hay dos tipos disponibles, para el tubo interior y exterior. El tipo 1 incluye una varilla de acero inoxidable mientras que el tipo 2 utiliza una varilla de cerámica. De aspecto transparente.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de la varilla Diámetro interior del tubo Diámetro de recuperación Compra
0,2216 € - 0,2462 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
0,2077 € - 0,2307 € 98 En stock
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
0,2532 € - 0,2813 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
0.5 mm
1.5 mm
0,2553 € - 0,2837 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
1.5 mm
2.8 mm
0,5958 € - 0,662 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,2216 € - 0,2462 € 72 En stock
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
0,2938 € - 0,3264 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
1.4 mm
2.8 mm
0,2557 € - 0,2841 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
0.5 mm
1.5 mm
0,2216 € - 0,2462 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
0,2096 € - 0,2329 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
1.2 mm
2.4 mm
N/A Transparente

10337714

Rango de precios
0,2462 € - 0,2216 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material interior
    Adhesivo de copolímero de polietileno
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material del cilindro
    Resorte de acero inoxidable
  • Diámetro interior del tubo
    1.2 mm
N/A Transparente

10337745

Rango de precios
0,2307 € - 0,2077 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material interior
    Adhesivo de copolímero de polietileno
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material del cilindro
    Resorte de acero inoxidable
  • Diámetro interior del tubo
    1.2 mm
N/A Transparente

10337684

Rango de precios
0,2813 € - 0,2532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material interior
    Adhesivo de copolímero de polietileno
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material del cilindro
    Resorte de acero inoxidable
  • Diámetro interior del tubo
    0.5 mm
N/A Transparente 61.0 mm

10316153

Rango de precios
0,2837 € - 0,2553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material interior
    Adhesivo de copolímero de polietileno
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material del cilindro
    Resorte de acero inoxidable
  • Diámetro interior del tubo
    1.5 mm
N/A Transparente 40.0 mm

10318713

Rango de precios
0,662 € - 0,5958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material interior
    Adhesivo de copolímero de polietileno
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material del cilindro
    Cerámica
  • Longitud de la manga
    40.0 mm
N/A Transparente

10337721

Rango de precios
0,2462 € - 0,2216 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material interior
    Adhesivo de copolímero de polietileno
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material del cilindro
    Resorte de acero inoxidable
  • Diámetro interior del tubo
    1.2 mm
N/A Transparente

10337752

Rango de precios
0,3264 € - 0,2938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material interior
    Adhesivo de copolímero de polietileno
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material del cilindro
    Resorte de acero inoxidable
  • Diámetro interior del tubo
    1.4 mm
N/A Transparente

10337691

Rango de precios
0,2841 € - 0,2557 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material interior
    Adhesivo de copolímero de polietileno
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material del cilindro
    Resorte de acero inoxidable
  • Diámetro interior del tubo
    0.5 mm
Protector de empalme de fibra Transparente

10337738

Rango de precios
0,2462 € - 0,2216 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material interior
    Adhesivo de copolímero de polietileno
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material del cilindro
    Resorte de acero inoxidable
  • Diámetro interior del tubo
    1.2 mm
N/A Transparente

10337707

Rango de precios
0,2329 € - 0,2096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Transparente
  • Material interior
    Adhesivo de copolímero de polietileno
  • Material exterior
    Poliolefina
  • Material del cilindro
    Resorte de acero inoxidable
  • Diámetro interior del tubo
    1.2 mm