Menu Search

Protectores de esquinas

En stock

Los protectores de esquinas están diseñados para proteger las esquinas afiladas y delicadas durante el transporte y el almacenamiento. El diseño garantiza un ajuste seguro y ceñido que es fácil de instalar y quitar simplemente empujándolo en su sitio. De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y residenciales.Se utilizan para cubrir esquinas afiladas o delicadas contra daños durante el transporte y el almacenamiento.Son fáciles de colocar y quitar presionándolas.De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y residenciales. Material: PEBD, PP Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1041

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad T L Color t Material Tipo Compra
0,1073 € - 0,1129 € 797 En stock
4.0 mm
45.0 mm
Negro
LDPE - PIR
3
0,8492 € - 0,894 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
1,1563 € - 1,2181 € 225 En stock
30.0 mm
45.0 mm
Blanco
PEBD
4
0,9245 € - 0,9731 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
45.0 mm
Negro
PEBD
6
0,784 € - 0,825 € 2500 En stock
28.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,8741 € - 0,9202 € 225 En stock
40.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
1,3421 € - 1,4128 € 300 En stock
40.0 mm
45.0 mm
Blanco
PEBD
4
0,7019 € - 0,7387 € 175 En stock
20.0 mm
45.0 mm
Blanco
PEBD
4
0,378 € - 0,3979 € 1400 En stock
40.0 mm
45.0 mm
Blanco
LDPE - PIR
4
0,8255 € - 0,869 € 223 En stock
32.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,9342 € - 0,9833 € 225 En stock
47.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,3393 € - 0,3566 € 498 En stock
35.0 mm
55.0 mm
Negro
15.0 mm
PP
5
0,8073 € - 0,8504 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,7116 € - 0,7489 € 2875 En stock
60.0 mm
70.0 mm
Negro
35.0 mm
PP
5
0,2003 € - 0,2109 € 160 En stock
60.0 mm
45.0 mm
Negro
35.0 mm
PP
5
1,0899 € - 1,1475 € 5763 En stock
3.0 mm
45.0 mm
Blanco
2.0 mm
PEBD
1
0,6198 € - 0,6524 € 3097 En stock
22.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
0,6808 € - 0,7167 € 2957 En stock
1.2 mm
32.0 mm
Blanco
0.8 mm
PEBD
1
0,4265 € - 0,4493 € 900 En stock
6.0 mm
45.0 mm
Negro
PEBD
3
0,6186 € - 0,6511 € 1010 En stock
15.0 mm
55.0 mm
Negro
PEBD
3
  • de 3
Protector de esquinas 4.0 mm (GP)

10074725

Rango de precios
0,1129 € - 0,1073 €

Niveles de existencias
797 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 38.0 mm PEBD Negro

10361030

Rango de precios
0,894 € - 0,8492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 4 - De alta resistencia 30.0 mm PEBD Blanco

10361078

Rango de precios
1,2181 € - 1,1563 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo
    Heavy Duty Protector
  • Color
    Blanco
Protector de esquinas 6 - Abierto 34.0 mm PEBD Negro

10361115

Rango de precios
0,9731 € - 0,9245 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tipo
    6
  • Tipo
    Open Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 28.0 mm PEBD Negro

10361009

Rango de precios
0,825 € - 0,784 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 40.0 mm PEBD Negro

10361047

Rango de precios
0,9202 € - 0,8741 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 4 - De alta resistencia 40.0 mm PEBD Blanco

10361085

Rango de precios
1,4128 € - 1,3421 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo
    Heavy Duty Protector
  • Color
    Blanco
Protector de esquinas 4 - De alta resistencia 20.0 mm PEBD Blanco

10361061

Rango de precios
0,7387 € - 0,7019 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo
    Heavy Duty Protector
  • Color
    Blanco
Protector de esquinas 4 - De alta resistencia 40.0 mm LDPE - PIR Blanco

10103432

Rango de precios
0,3979 € - 0,378 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    4
  • Tipo
    Heavy Duty Protector
  • Color
    Blanco
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 32.0 mm PEBD Negro

10361023

Rango de precios
0,869 € - 0,8255 €

Niveles de existencias
223 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 47.0 mm PEBD Negro

10361054

Rango de precios
0,9833 € - 0,9342 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 5 - Expandible 35.0 mm PP Negro

10361092

Rango de precios
0,3566 € - 0,3393 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tipo
    5
  • Tipo
    Expandable Protector
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 30.0 mm PEBD Negro

10361016

Rango de precios
0,8504 € - 0,8073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 5 - Expandible 60.0 mm PP Negro

10361108

Rango de precios
0,7489 € - 0,7116 €

Niveles de existencias
2875 En stock
Atributos
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tipo
    5
  • Tipo
    Expandable Protector
Protector de esquinas 5 - Expandible 60.0 mm PP Negro

10082034

Rango de precios
0,2109 € - 0,2003 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tipo
    5
  • Tipo
    Expandable Protector
Protector de esquinas 1 - Protector estándar 3.0 mm PEBD Blanco

10360873

Rango de precios
1,1475 € - 1,0899 €

Niveles de existencias
5763 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo
    Standard Protector
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 22.0 mm PEBD Negro

10360972

Rango de precios
0,6524 € - 0,6198 €

Niveles de existencias
3097 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 1 - Protector estándar 1.2 mm PEBD Blanco

10360866

Rango de precios
0,7167 € - 0,6808 €

Niveles de existencias
2957 En stock
Atributos
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tipo
    1
  • Tipo
    Standard Protector
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 6.0 mm PEBD Negro

10360903

Rango de precios
0,4493 € - 0,4265 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro
Protector de esquinas 3 - Protector estándar 15.0 mm PEBD Negro

10360941

Rango de precios
0,6511 € - 0,6186 €

Niveles de existencias
1010 En stock
Atributos
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo
    Standard Protector
  • Color
    Negro