Las puntas protegen los extremos expuestos de varillas y tubos, a la vez que proporcionan un aspecto cuidado. El sencillo diseño de encaje a presión permite una instalación rápida y fácil.
Material: PVC, TPE Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1506, SR1500, SR1501
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | h | d1 | Material completo | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,093 € - 0,2056 € | 34350 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Elastómero termoplástico
|
Burbuja
|
||
0,0653 € - 0,1443 € | 7522 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Elastómero termoplástico
|
Burbuja
|
||
0,0789 € - 0,1745 € | 6892 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Blanco
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Elastómero termoplástico
|
Burbuja
|
||
0,093 € - 0,2056 € | 54768 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Elastómero termoplástico
|
Burbuja
|
||
0,0609 € - 0,1347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
Burbuja
|
||
0,0412 € - 0,0912 € | 51656 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Negro
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
Burbuja
|
||
0,0902 € - 0,1995 € | 6592 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanco
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
Burbuja
|
||
0,0655 € - 0,1449 € | 29580 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Elastómero termoplástico
|
Burbuja
|
||
0,1312 € - 0,2902 € | 5716 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Negro
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Elastómero termoplástico
|
Burbuja
|
||
0,0817 € - 0,1806 € | 7862 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Negro
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Elastómero termoplástico
|
Burbuja
|
||
0,0671 € - 0,1484 € | 33455 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Elastómero termoplástico
|
Burbuja
|
||
0,0437 € - 0,0967 € | 1000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
Burbuja
|
||
0,059 € - 0,1304 € | 26168 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
Burbuja
|
||
0,0701 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
Burbuja
|
||
0,0592 € - 0,131 € | 42500 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Blanco
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
Burbuja
|
||
0,0709 € - 0,1568 € | 220 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
Burbuja
|
||
0,0572 € - 0,1266 € | 3950 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
Burbuja
|
||
0,0512 € - 0,1132 € | 10732 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Negro
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
Burbuja
|
||
0,0696 € - 0,1539 € | 2897 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
Burbuja
|
||
0,0622 € - 0,1376 € | 41468 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Elastómero termoplástico
|
Burbuja
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.