Menu Search

Puntas de remate

En stock

Las puntas protegen los extremos expuestos de varillas y tubos, a la vez que proporcionan un aspecto cuidado. El sencillo diseño de encaje a presión permite una instalación rápida y fácil.Las puntas de remate son tapas versátiles con diversos usos.Ideales para la presentación y protección de productos.Duraderas y visualmente agradables. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color h d1 Material completo Tipo Compra
0,0412 € - 0,0912 € 18000 En stock
5.6 mm
Blanco
6.6 mm
2.4 mm
Cloruro de polivinilo
0,0736 € - 0,1628 € 15715 En stock
8.5 mm
Negro
11.0 mm
6.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0542 € - 0,1198 € 4000 En stock
7.9 mm
Negro
10.4 mm
6.4 mm
Cloruro de polivinilo
0,1202 € - 0,2657 € 14200 En stock
8.5 mm
Negro
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,0462 € - 0,1023 € 1000 En stock
5.5 mm
Negro
9.7 mm
3.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0624 € - 0,1379 € 15000 En stock
7.0 mm
Negro
14.2 mm
4.8 mm
Cloruro de polivinilo
0,0549 € - 0,1213 € 9000 En stock
6.3 mm
Blanco
12.2 mm
2.4 mm
Cloruro de polivinilo
0,069 € - 0,1527 € 28000 En stock
5.5 mm
Negro
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0645 € - 0,1425 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
Negro
13.2 mm
6.4 mm
Cloruro de polivinilo
0,0904 € - 0,20 € 10000 En stock
11.0 mm
Negro
17.0 mm
7.6 mm
Cloruro de polivinilo
0,0984 € - 0,2175 € 37200 En stock
7.0 mm
Negro
14.2 mm
4.8 mm
TPE/TPV
3
0,0462 € - 0,1023 € 2800 En stock
5.5 mm
Blanco
9.7 mm
3.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0596 € - 0,1318 € 44000 En stock
6.3 mm
Negro
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,075 € - 0,1659 € 20220 En stock
8.7 mm
Negro
15.5 mm
6.3 mm
Cloruro de polivinilo
0,0518 € - 0,1146 € 8080 En stock
6.2 mm
Blanco
13.3 mm
4.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0835 € - 0,1846 € 16000 En stock
5.5 mm
Negro
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,1017 € - 0,2249 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
Negro
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
0,0984 € - 0,2175 € 46400 En stock
7.0 mm
Negro
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0658 € - 0,1456 € 40000 En stock
9.5 mm
Negro
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,0678 € - 0,1499 € 16 En stock
Negro
13.0 mm
6.0 mm
Cloruro de polivinilo
1
  • de 4
Puntas de remate 2.4 mm 6.6 mm PVC Blanco

10104361

Rango de precios
0,0912 € - 0,0412 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 6.0 mm 11.0 mm PVC Negro

10093313

Rango de precios
0,1628 € - 0,0736 €

Niveles de existencias
15715 En stock
Atributos
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 6.4 mm 10.4 mm PVC Negro

10104378

Rango de precios
0,1198 € - 0,0542 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV - PIR Negro

10072066

Rango de precios
0,2657 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
14200 En stock
Atributos
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 3.0 mm 9.7 mm PVC Negro

10074046

Rango de precios
0,1023 € - 0,0462 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 4.8 mm 14.2 mm PVC Negro

10071458

Rango de precios
0,1379 € - 0,0624 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 2.4 mm 12.2 mm PVC Blanco

10070703

Rango de precios
0,1213 € - 0,0549 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV - PIR Negro

10089422

Rango de precios
0,1527 € - 0,069 €

Niveles de existencias
28000 En stock
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 6.4 mm 13.2 mm PVC Negro

10085868

Rango de precios
0,1425 € - 0,0645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 7.6 mm 17.0 mm PVC Negro

10070161

Rango de precios
0,20 € - 0,0904 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 4.8 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Negro

10089460

Rango de precios
0,2175 € - 0,0984 €

Niveles de existencias
37200 En stock
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 3.0 mm 9.7 mm PVC Blanco

10074053

Rango de precios
0,1023 € - 0,0462 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Negro

10089453

Rango de precios
0,1318 € - 0,0596 €

Niveles de existencias
44000 En stock
Atributos
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 6.3 mm 15.5 mm PVC Negro

10070932

Rango de precios
0,1659 € - 0,075 €

Niveles de existencias
20220 En stock
Atributos
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 4.0 mm 13.3 mm PVC Blanco

10104194

Rango de precios
0,1146 € - 0,0518 €

Niveles de existencias
8080 En stock
Atributos
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Negro

10074367

Rango de precios
0,1846 € - 0,0835 €

Niveles de existencias
16000 En stock
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV - PIR Negro

10089491

Rango de precios
0,2249 € - 0,1017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Negro

10089439

Rango de precios
0,2175 € - 0,0984 €

Niveles de existencias
46400 En stock
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Negro

10090299

Rango de precios
0,1456 € - 0,0658 €

Niveles de existencias
40000 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 6.0 mm 13.0 mm PVC Negro

10154656

Rango de precios
0,1499 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Finalizar
    Brillo