Menu Search

Remache de cuarto de vuelta

En stock

Los remaches de cuarto de vuelta acoplan receptáculos y se fijan girando el espárrago unos 90 grados, un proceso conocido como una «rotación de cuarto de vuelta». El remache proporciona una fuerza de sujeción predecible y ofrece una retención en posición de cierre que resiste la apertura por error. Una solución que es rápida pero segura en su montaje. Son una fijación rápida que ofrece una solución de montaje permanente. Una opción ideal adecuada para componentes y paneles de seguridad que necesitan sustituirse rápido.

Para instalar y desmontar: utilice un destornillador de punta plana o una moneda y gire el remache un cuarto de vuelta. De este modo, se soltará el panel inferior al tiempo que el remache queda sujeto en el panel desmontable. Alternativamente, introduzca el émbolo en el pasacables con un martillo que fije los dos paneles juntos.

Nuestra gama de remaches de cuarto de vuelta está disponible en una variedad de materiales como: copolímero de acetal, acetal RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 y poliamida.

  • Tipos de ajuste cruzado y ranurado
  • Adecuados para una gran variedad de grosores de panel y tamaños de orificio de montaje.
  • Montaje rápido y de liberación rápida
  • Se bloquea y desbloquea con una sencilla rotación de un cuarto de vuelta.
  • Materiales: acetal, copolímero de acetal, POM, nylon y PA
  • Opciones disponibles con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Colores: negro, natural y blanco


Código De La Serie: SR2309

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Tipo Remache premontado Rango de grosor del panel Tipo de impulso Compra
0,2864 € - 0,3015 € 3000 En stock
Estilo 1
Forma ranurada
0,6824 € - 0,7179 € 11900 En stock
Style 5
Forma ranurada
0,4126 € - 0,4343 € 2000 En stock
Estilo 1
Forma ranurada
  • de 2
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 1.0 mm 2.7 mm (GP)

10155141

Rango de precios
0,3015 € - 0,2864 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Forma del orificio
    Rectangular
  • Estilo de remache de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Material completo
    Acetato
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Negro 2.0 mm 5.0 mm (GP)

10022665

Rango de precios
0,7179 € - 0,6824 €

Niveles de existencias
11900 En stock
Atributos
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Forma del orificio
    Rectangular
  • Estilo de remache de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Material completo
    Acetato
Remache de cuarto de vuelta para unión de paneles Blanco 1.0 mm 2.7 mm (GP)

10155134

Rango de precios
0,4343 € - 0,4126 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Tipo de remache
    Grapa con cierre de cuarto de vuelta
  • Tipo de impulso
    Forma ranurada
  • Forma del orificio
    Rectangular
  • Estilo de remache de fijación
    Cuarto de vuelta
  • Material completo
    Acetato