Menu Search

Remaches a presión - Avellanados

En stock

Los remaches avellanados se utilizan en orificios avellanados y otras aplicaciones que requieren un acabado plano. Su diseño les permite quedar a ras de una superficie, por lo que la cabeza del remache no sobresaldrá una vez instalado. Son ideales para aplicaciones con riel deslizante.

Estos remaches también cuentan con un diseño resistente a la manipulación y pueden cumplir la especificación para orificios avellanados DIN ISO 7721.

  • Material: nylon 6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga del material UL94 V2


Código De La Serie: SR1811

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio del contrataladro Diámetro del orificio compatible Color Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
0,3882 € - 0,4086 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.4 mm
Blanco
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,3911 € - 0,4117 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.4 mm
Blanco
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,1102 € - 0,116 € 2078 En stock
9.4 mm
Blanco
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,1779 € - 0,1872 € 1050 En stock
9.4 mm
Negro
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,182 € - 0,1916 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.4 mm
Blanco
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,1848 € - 0,1945 € 1000 En stock
9.4 mm
Blanco
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
0,182 € - 0,1916 € 35000 En stock
9.4 mm
Negro
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
0,1848 € - 0,1945 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.4 mm
Negro
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
0,1807 € - 0,1902 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.4 mm
Negro
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
0,1779 € - 0,1872 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.4 mm
Blanco
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
0,3882 € - 0,4086 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.4 mm
Negro
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
0,3911 € - 0,4117 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.4 mm
Negro
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
Aplanada N/A 6.5 mm 7.5 mm (GP)

10636237

Rango de precios
0,4086 € - 0,3882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamaño del orificio del contrataladro
    9.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.5 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.8 mm
Aplanada N/A 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10633755

Rango de precios
0,4117 € - 0,3911 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.1 - 5.2 mm
  • Tamaño del orificio del contrataladro
    10.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    6.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.8 mm
Aplanada N/A 4.5 mm 5.5 mm (GP)

10027523

Rango de precios
0,116 € - 0,1102 €

Niveles de existencias
2078 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamaño del orificio del contrataladro
    9.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.5 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    7.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.8 mm
Aplanada N/A 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10027493

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamaño del orificio del contrataladro
    9.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.8 mm
Aplanada N/A 5.5 mm 6.5 mm (GP)

10112762

Rango de precios
0,1916 € - 0,182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamaño del orificio del contrataladro
    9.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.5 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.8 mm
Aplanada N/A 7.5 mm 8.5 mm (GP)

10027554

Rango de precios
0,1945 € - 0,1848 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamaño del orificio del contrataladro
    9.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    7.5 - 8.5 mm
  • Longitud de anclaje
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.8 mm
Aplanada N/A 5.5 mm 6.5 mm (GP)

10027530

Rango de precios
0,1916 € - 0,182 €

Niveles de existencias
35000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamaño del orificio del contrataladro
    9.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.5 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.8 mm
Aplanada N/A 7.5 mm 8.5 mm (GP)

10027547

Rango de precios
0,1945 € - 0,1848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamaño del orificio del contrataladro
    9.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    7.5 - 8.5 mm
  • Longitud de anclaje
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.8 mm
Aplanada N/A 4.5 mm 5.5 mm (GP)

10027516

Rango de precios
0,1902 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamaño del orificio del contrataladro
    9.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.5 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    7.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.8 mm
Aplanada N/A 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10027509

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamaño del orificio del contrataladro
    9.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.8 mm
Aplanada N/A 6.5 mm 7.5 mm (GP)

10488102

Rango de precios
0,4086 € - 0,3882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.2 mm
  • Tamaño del orificio del contrataladro
    9.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.5 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.8 mm
Aplanada N/A 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10173473

Rango de precios
0,4117 € - 0,3911 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.1 - 5.2 mm
  • Tamaño del orificio del contrataladro
    10.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    6.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.8 mm