10173299
SR-6060W
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,202 € |
5000 + | 0,1918 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 8.0 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.315 in |
Longitud del Pasador | 9.0 mm |
Longitud del Pasador | 0.354 in |
Diámetro de la cabeza del pasador | 12.0 mm |
Diámetro de la cabeza del pasador | 0.472 in |
Altura de la cabeza del pasador | 2.5 mm |
Altura de la cabeza del pasador | 0.098 in |
Diámetro de la cabeza | 6.4 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.252 in |
Altura de la cabeza | 1.6 mm |
Altura de la cabeza | 0.063 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 6.1 - 6.2 mm |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.24 - 0.244 in |
Rango de grosor del panel compatible | 2.5 - 4.0 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.098 - 0.157 in |
Fuerza de extracción | 30.0 kg |
Fuerza de extracción | 30.0 kg |
Color | Blanco |
Material completo | Nylon 6 |
Tipo de remache | Remache de cierre |
Forma de la cabeza del remache | Gota de sebo |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.