Menu Search

N/A Natural 4.0 mm 4.0 mm (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon 6/6 negro y tiene una cabeza de forma alomada. Ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede instalarse con una herramienta manual de remachado para una instalación más rápida. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo dentro del remache para expandir las patas y que se fijen en su sitio.
Referencia de Essentra:

10093801

Número de pieza del fabricante:

2010860000VR

11730 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0849 €
5000 + 0,0806 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

84,90 €

1000 x 0,0849 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 6.1 - 6.4 mm
Longitud de anclaje 8.5 mm
Diámetro de la cabeza 12.7 mm
Altura de la cabeza 1.4 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Forma de la cabeza del remache Aplanada
Estilo de remache de fijación A presión
Grosor del panel 4.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros