Menu Search

N/A Natural 0.8 mm 0.8 mm (GP)

Los remaches a presión están diseñados para montajes que requieren fijaciones rápidas y económicas con una instalación sin herramientas. Estos tienen una cabeza abovedada y están fabricados en nylon 6/66 negro, RMS-103, lo que les da buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10365502

Número de pieza del fabricante:

27PIF0015

295 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0749 €
5000 - 19999 0,0674 €
20000 + 0,0607 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

74,90 €

1000 x 0,0749 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 3.9 - 4.1 mm
Longitud de anclaje 4.1 mm
Diámetro de la cabeza 8.3 mm
Altura de la cabeza 4.1 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Forma de la cabeza del remache Aplanada
Estilo de remache de fijación A presión
Grosor del panel 0.8 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros