Menu Search

N/A Natural 3.1 mm 3.0 mm (GP)

Remache a presión fabricado en nylon 66/6 negro conforme a la clasificación UL94 V0. Rápido y económico, se puede instalar sin necesidad de herramientas. La fijación moldeada de dos piezas viene montada y lista para usar. Patas diseñadas especialmente que se expanden y sujetan con firmeza las partes del componente de forma permanente.
Referencia de Essentra:

10224083

Número de pieza del fabricante:

27PIF0041

2081 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0513 €
5000 - 19999 0,0462 €
20000 + 0,0416 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

51,30 €

1000 x 0,0513 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 3.3 - 3.4 mm
Longitud de anclaje 5.2 mm
Diámetro de la cabeza 7.9 mm
Altura de la cabeza 5.2 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Forma de la cabeza del remache Aplanada
Estilo de remache de fijación A presión
Grosor del panel 3.1 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros