Menu Search

N/A Natural 7.0 mm 7.0 mm (GP)

Remache a presión fabricado en nylon 66/6 negro conforme a la clasificación UL94 V0. Rápido y económico, se puede instalar sin necesidad de herramientas. La fijación moldeada de dos piezas viene montada y lista para usar. Patas diseñadas especialmente que se expanden y sujetan con firmeza las partes del componente de forma permanente.
Referencia de Essentra:

10224243

Número de pieza del fabricante:

27PIF0063

2096 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0756 €
2500 - 9999 0,068 €
10000 + 0,0612 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

37,80 €

500 x 0,0756 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 6.1 - 6.5 mm
Longitud de anclaje 10.6 mm
Diámetro de la cabeza 11.5 mm
Altura de la cabeza 10.6 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Forma de la cabeza del remache Aplanada
Estilo de remache de fijación A presión
Grosor del panel 7.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros