Menu Search

N/A Natural 5.0 mm 5.0 mm (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon 6/6 natural y tiene una cabeza de forma plana. Ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede instalarse con una herramienta manual de remachado para una instalación más rápida. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo dentro del remache para expandir las patas y que se fijen en su sitio.
Referencia de Essentra:

10371008

Número de pieza del fabricante:

317151000002

864 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,455 €
250 + 0,4324 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

22,75 €

50 x 0,455 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 6.5 - 6.7 mm
Longitud de anclaje 9.0 mm
Diámetro de la cabeza 8.7 mm
Altura de la cabeza 2.7 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Forma de la cabeza del remache Aplanada
Estilo de remache de fijación A presión
Grosor del panel 5.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros