Menu Search

N/A Natural 13.5 mm 13.5 mm (GP)

Remache a presión fabricado en nylon 6/6 natural. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo dentro del remache para expandir las patas y que se fijen en su sitio.
Referencia de Essentra:

10382424

Número de pieza del fabricante:

469146

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1674 €
500 + 0,159 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

16,74 €

100 x 0,1674 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 4.0 - 9.0 mm
Longitud de anclaje 21.5 mm
Diámetro de la cabeza 12.0 mm
Altura de la cabeza 2.5 mm
Color Natural
Material completo Polietileno de baja densidad
Forma de la cabeza del remache Redonda
Estilo de remache de fijación A presión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros