Menu Search

N/A Natural 4.2 mm 4.2 mm (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon 6/6 natural y tiene una cabeza de forma plana. Ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede instalarse con una herramienta manual de remachado para una instalación más rápida. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo dentro del remache para expandir las patas y que se fijen en su sitio.
Referencia de Essentra:

10394809

Número de pieza del fabricante:

496943

39494 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0951 €
2500 + 0,0902 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

47,55 €

500 x 0,0951 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de diámetro del orificio compatible 4.0 - 6.2 mm
Longitud de anclaje 6.0 mm
Diámetro de la cabeza 12.0 mm
Altura de la cabeza 2.5 mm
Color Natural
Material completo Polipropileno
Forma de la cabeza del remache Redonda
Estilo de remache de fijación A presión
Código de material 3926909790

El producto 496943 reemplaza:

Grapa a presión - Natural; PEBD;Rango de grosor del panel compatible 13.5 - 21.5 mm | 0.531 - 0.846 in
Referencia de Essentra: 10644744
Número de pieza del fabricante: 469143

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros