Menu Search

Remaches a presión - Grapas a presión

En stock

Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).

El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.

Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.

Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2

Código De La Serie: SR1968

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
105 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la cabeza Grosor del panel Diámetro de la cabeza Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,0851 € - 0,105 € 1000 En stock
16.5 mm
11.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
10224120 0,0351 € - 0,0434 € 1000 En stock
9.0 mm
6.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0404 € - 0,0499 € 1010 En stock
12.0 mm
9.3 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
10224069 0,0372 € - 0,0459 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.1 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
0,0697 € - 0,0861 € 500 En stock
1.0 mm
4.8 mm
5.2 mm
3.3 - 3.8 mm
0,0624 € - 0,077 € 2963 En stock
13.1 mm
8.4 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0657 € - 0,0811 € 4009 En stock
18.0 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
0,0583 € - 0,072 € 1495 En stock
14.4 mm
10.3 mm
15.1 mm
7.0 - 7.2 mm
0,0435 € - 0,0537 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.4 mm
14 mm
6.4 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0265 € - 0,0327 € 399893 En stock
15.5 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
0,0416 € - 0,0513 € 2081 En stock
5.2 mm
3.1 mm
7.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,0814 € - 0,1005 € 67689 En stock
10.9 mm
8.0 mm
9.9 mm
3.8 - 4.6 mm
0,0612 € - 0,0756 € 2000 En stock
7.9 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
10224373 0,0816 € - 0,1008 € 12710 En stock
11.8 mm
8.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0426 € - 0,0526 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
3.3 mm
15.1 mm
3.7 - 4.5 mm
0,0336 € - 0,0415 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.7 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0303 € - 0,0374 € 701 En stock
4.1 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0336 € - 0,0415 € 57101 En stock
7.4 mm
4.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0649 € - 0,0801 € 90999 En stock
9.0 mm
3.0 mm
11.1 mm
7.7 - 8.7 mm
0,0607 € - 0,0749 € 3029 En stock
6.8 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
  • de 6
N/A Natural 11.8 mm 11.8 mm (GP)

10224427

Rango de precios
0,105 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.4 mm
  • Longitud de anclaje
    16.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    16.5 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 6.4 mm 6.3 mm (GP)

10224120

Rango de precios
0,0434 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 - 3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.2 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 9.3 mm 9.3 mm (GP)

10224236

Rango de precios
0,0499 € - 0,0404 €

Niveles de existencias
1010 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.2 - 5.3 mm
  • Longitud de anclaje
    12.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 2.9 mm 2.9 mm (GP)

10224069

Rango de precios
0,0459 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.4 - 3.0 mm
  • Longitud de anclaje
    5.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    5.1 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 4.8 mm 4.8 mm (GP)

10224090

Rango de precios
0,0861 € - 0,0697 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.3 - 3.8 mm
  • Longitud de anclaje
    7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 8.4 mm 8.3 mm (GP)

10365601

Rango de precios
0,077 € - 0,0624 €

Niveles de existencias
2963 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    13.1 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 14.1 mm 14.1 mm (GP)

10224182

Rango de precios
0,0811 € - 0,0657 €

Niveles de existencias
4009 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.6 - 4.8 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    18.0 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 10.3 mm 10.2 mm (GP)

10224281

Rango de precios
0,072 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
1495 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Longitud de anclaje
    14.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.1 mm
  • Altura de la cabeza
    14.4 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 14.0 mm 13.9 mm (GP)

10224298

Rango de precios
0,0537 € - 0,0435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 - 3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    17.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    17.4 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 11.4 mm 11.4 mm (GP)

10224151

Rango de precios
0,0327 € - 0,0265 €

Niveles de existencias
399893 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.4 mm
  • Longitud de anclaje
    15.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    15.5 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.1 mm 3.0 mm (GP)

10224083

Rango de precios
0,0513 € - 0,0416 €

Niveles de existencias
2081 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.3 - 3.4 mm
  • Longitud de anclaje
    5.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Altura de la cabeza
    5.2 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 8.0 mm 8.0 mm (GP)

10224144

Rango de precios
0,1005 € - 0,0814 €

Niveles de existencias
67689 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.8 - 4.6 mm
  • Longitud de anclaje
    10.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.9 mm
  • Altura de la cabeza
    10.9 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10224335

Rango de precios
0,0756 € - 0,0612 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.4 mm
  • Longitud de anclaje
    7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    7.9 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 8.0 mm 7.9 mm (GP)

10224373

Rango de precios
0,1008 € - 0,0816 €

Niveles de existencias
12710 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.4 mm
  • Longitud de anclaje
    11.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    11.8 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.3 mm 3.3 mm (GP)

10224410

Rango de precios
0,0526 € - 0,0426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.7 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    6.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.1 mm
  • Altura de la cabeza
    6.5 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.1 mm 3.0 mm (GP)

10224137

Rango de precios
0,0415 € - 0,0336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 - 3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.2 mm
  • Altura de la cabeza
    5.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 2.4 mm 2.3 mm (GP)

10224076

Rango de precios
0,0374 € - 0,0303 €

Niveles de existencias
701 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.3 - 2.4 mm
  • Longitud de anclaje
    4.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    4.1 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 4.0 mm 3.9 mm (GP)

10224106

Rango de precios
0,0415 € - 0,0336 €

Niveles de existencias
57101 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 - 3.1 mm
  • Longitud de anclaje
    7.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.2 mm
  • Altura de la cabeza
    7.4 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.0 mm 3.0 mm (GP)

10224212

Rango de precios
0,0801 € - 0,0649 €

Niveles de existencias
90999 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.7 - 8.7 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    9.0 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 2.5 mm 2.1 mm (GP)

10224328

Rango de precios
0,0749 € - 0,0607 €

Niveles de existencias
3029 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.2 - 6.4 mm
  • Longitud de anclaje
    6.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    6.8 mm
  • Color
    Natural