Menu Search

Remaches a presión - Grapas a presión

En stock

Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).

El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.

Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.

Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2

Código De La Serie: SR1968

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
105 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Altura de la cabeza Grosor del panel Diámetro de la cabeza Compra
0,3994 € - 0,4206 € 997 En stock
6.4 mm
2.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,2918 € - 0,307 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
2.7 mm
3.5 mm
14.0 mm
0,2024 € - 0,213 € 18 En stock
3.8 mm
2.7 mm
4.8 mm
5.2 mm
0,2076 € - 0,2186 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
2.7 mm
2.9 mm
6.4 mm
0,3102 € - 0,3264 € 698 En stock
6.4 mm
2.7 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,4324 € - 0,455 € 864 En stock
6.7 mm
2.7 mm
5.0 mm
8.7 mm
0,1906 € - 0,2006 € 900 En stock
2.4 mm
2.7 mm
3.7 mm
4.8 mm
0,2406 € - 0,253 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7 mm
2.7 mm
4.6 mm
10.0 mm
0,2654 € - 0,2794 € 400 En stock
5.3 mm
2.7 mm
3.3 mm
12.0 mm
0,259 € - 0,2726 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
2.7 mm
16.2 mm
9.5 mm
0,184 € - 0,1938 € 246 En stock
3.2 mm
2.7 mm
3.1 mm
5.2 mm
0,4442 € - 0,4676 € 850 En stock
7.2 mm
2.7 mm
10.3 mm
15.0 mm
0,285 € - 0,3002 € 96 En stock
5.3 mm
2.7 mm
9.5 mm
8.7 mm
0,2338 € - 0,2462 € 5588 En stock
4.4 mm
2.7 mm
3.4 mm
8.7 mm
0,4494 € - 0,473 € 83314 En stock
8.7 mm
2.7 mm
3.0 mm
11.1 mm
0,0902 € - 0,0951 € 39494 En stock
6.0 mm
2.5 mm
12.0 mm
0,0532 € - 0,0657 € 2488 En stock
3.0 mm
3.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
0,115 € - 0,142 € 1000 En stock
4.6 mm
20.7 mm
16.2 mm
19.1 mm
0,0766 € - 0,0946 € 2152 En stock
6.2 mm
11.1 mm
6.4 mm
15.1 mm
0,0374 € - 0,0461 € 10676 En stock
2.3 mm
5.0 mm
3.2 mm
3.4 mm
  • de 6
N/A Natural 2.5 mm 2.5 mm (GP)

10370988

Rango de precios
0,4206 € - 0,3994 €

Niveles de existencias
997 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Longitud de anclaje
    6.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.5 mm 3.5 mm (GP)

10370940

Rango de precios
0,307 € - 0,2918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.9 mm
  • Longitud de anclaje
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 4.8 mm 4.8 mm (GP)

10370803

Rango de precios
0,213 € - 0,2024 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Longitud de anclaje
    7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 2.9 mm 2.9 mm (GP)

10370735

Rango de precios
0,2186 € - 0,2076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Longitud de anclaje
    5.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10370957

Rango de precios
0,3264 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
698 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Longitud de anclaje
    7.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
Grapa a presión - Natural; Nylon;Rango de grosor del panel compatible 5.0 mm | 0.197 in

10371008

Rango de precios
0,455 € - 0,4324 €

Niveles de existencias
864 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.7 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.7 mm 3.7 mm (GP)

10370698

Rango de precios
0,2006 € - 0,1906 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.8 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 4.6 mm 4.6 mm (GP)

10370872

Rango de precios
0,253 € - 0,2406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Longitud de anclaje
    8.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
Grapa a presión - Natural; Nylon;Rango de grosor del panel compatible 3.3 mm | 0.13 in

10370919

Rango de precios
0,2794 € - 0,2654 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.3 mm
  • Longitud de anclaje
    7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 16.2 mm 16.2 mm (GP)

10370902

Rango de precios
0,2726 € - 0,259 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Longitud de anclaje
    20.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.1 mm 3.1 mm (GP)

10370773

Rango de precios
0,1938 € - 0,184 €

Niveles de existencias
246 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    6.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.2 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 10.3 mm 10.3 mm (GP)

10371022

Rango de precios
0,4676 € - 0,4442 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    7.2 mm
  • Longitud de anclaje
    14.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 9.5 mm 9.5 mm (GP)

10370933

Rango de precios
0,3002 € - 0,285 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.3 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.4 mm 3.4 mm (GP)

10370865

Rango de precios
0,2462 € - 0,2338 €

Niveles de existencias
5588 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.4 mm
  • Longitud de anclaje
    6.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.0 mm 3.0 mm (GP)

10371039

Rango de precios
0,473 € - 0,4494 €

Niveles de existencias
83314 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    8.7 mm
  • Longitud de anclaje
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 4.2 mm 4.2 mm (GP)

10394809

Rango de precios
0,0951 € - 0,0902 €

Niveles de existencias
39494 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Longitud de anclaje
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 1.9 mm 1.9 mm (GP)

10365519

Rango de precios
0,0657 € - 0,0532 €

Niveles de existencias
2488 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Longitud de anclaje
    3.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.7 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 16.2 mm 16.2 mm (GP)

10365540

Rango de precios
0,142 € - 0,115 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.6 mm
  • Longitud de anclaje
    20.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    20.7 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 6.4 mm 6.4 mm (GP)

10365618

Rango de precios
0,0946 € - 0,0766 €

Niveles de existencias
2152 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.2 mm
  • Longitud de anclaje
    11.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.1 mm
  • Altura de la cabeza
    11.1 mm
  • Color
    Natural
N/A Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10365533

Rango de precios
0,0461 € - 0,0374 €

Niveles de existencias
10676 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    3.4 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Color
    Natural