10022887
RFL-1BK
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1068 € |
5000 + | 0,1014 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio compatible | 5.5 mm |
---|---|
Diámetro del orificio compatible | 0.217 in |
Rango de grosor del panel compatible | 2.6 - 3.9 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.102 - 0.154 in |
Diámetro de la cabeza | 11.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.433 in |
Altura de la cabeza | 2.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.079 in |
Altura de cabezal de cierre | 7.6 mm |
Altura de cabezal de cierre | 0.299 in |
Altura del cuerpo | 3.0 mm |
Altura del cuerpo | 0.118 in |
Longitud por debajo del cabezal | 2.7 mm |
Longitud por debajo del cabezal | 0.106 in |
Anchura general | 18.6 mm |
Anchura general | 0.732 in |
Diámetro del pasador | 8.8 mm |
Diámetro del pasador | 0.346 in |
Longitud del Pasador | 8.1 mm |
Longitud del Pasador | 0.319 in |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Tipo de remache | De patas plegables |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Plano |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.