Menu Search

Remaches a presión - Remache

En stock

Las fijaciones para ensamblado incluyen un cuerpo hueco que aumenta la flexibilidad durante el proceso de inserción y extracción, por lo que son fáciles de instalar y quitar. El pasacables se expande cuando se inserta el pasador, proporcionando un ajuste firme.

Nuestra gama incluye opciones de material fabricadas en acetal natural con una clasificación ignífuga de UL94 HB, polioximetileno (POM) disponibles en negro y natural, y nylon 6/6 en negro y natural que ofrecen una clasificación ignífuga de UL94 V0.
Las fijaciones para ensamblado son remaches multiusos, ideales para aplicaciones que requieren un remache de montaje frontal. Estos remaches permiten una conexión, montaje y fijación sin necesidad de herramientas de instalación.

Código De La Serie: SR2319

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
54 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1105 € - 0,1164 € 20432 En stock
4.7 mm
Natural
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1354 € - 0,1425 € 78 En stock
4.7 mm
Natural
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1814 € - 0,1908 € 13567 En stock
7.8 mm
Natural
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,2956 € - 0,3112 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,3627 € - 0,3817 € 888 En stock
6.4 mm
Natural
Acetato
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1918 € - 0,202 € 1885 En stock
3.9 mm
Natural
Nylon
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,0511 € - 0,0538 € 72928 En stock
7.8 mm
Natural
Nylon
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1105 € - 0,1164 € 7882 En stock
3.2 mm
Negro
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1275 € - 0,1341 € 4179 En stock
4.7 mm
Negro
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1446 € - 0,1521 € 24680 En stock
6.4 mm
Negro
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,0296 € - 0,0312 € 192 En stock
6.4 mm
Negro
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,3627 € - 0,3817 € 2262 En stock
4.7 mm
Natural
Acetato
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1984 € - 0,2089 € 9056 En stock
3.2 mm
Natural
Nylon
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1721 € - 0,1812 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1189 € - 0,1252 € 86532 En stock
3.9 mm
Negro
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1446 € - 0,1521 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,2102 € - 0,2213 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Negro
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,3245 € - 0,3416 € 1047 En stock
4.7 mm
Natural
Acetato
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,473 € - 0,4979 € 1022 En stock
5.5 mm
Natural
Acetato
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,0268 € - 0,0282 € 779 En stock
4.7 mm
Natural
Nylon
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
  • de 3
Clip para ensamblado Natural 1.0 mm 4.5 mm (GP)

10088647

Rango de precios
0,1164 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
20432 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 1.0 mm 5.5 mm (GP)

10088708

Rango de precios
0,1425 € - 0,1354 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip para ensamblado Natural 1.5 mm 7.0 mm (GP)

10088746

Rango de precios
0,1908 € - 0,1814 €

Niveles de existencias
13567 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    7.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Longitud de anclaje
    19.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
Remache a presión 3.5 mm 1.0 mm 4.5 mm Acetato Natural

10002445

Rango de precios
0,3112 € - 0,2956 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Remache a presión 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in Acetato Natural

10002483

Rango de precios
0,3817 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
888 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    17.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Remache a presión 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Nylon Natural

10002520

Rango de precios
0,202 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
1885 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.9 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Longitud de anclaje
    14.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Remache a presión 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Nylon Natural

10002568

Rango de precios
0,0538 € - 0,0511 €

Niveles de existencias
72928 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    7.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Longitud de anclaje
    19.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Clip para ensamblado Negro 1.0 mm 4.5 mm (GP)

10088630

Rango de precios
0,1164 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
7882 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Negro 1.0 mm 5.5 mm (GP)

10088692

Rango de precios
0,1341 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
4179 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip para ensamblado Negro 1.5 mm 6.5 mm (GP)

10088739

Rango de precios
0,1521 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
24680 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    17.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Clip para ensamblado Negro 1.5 mm 6.5 mm (GP)

10108451

Rango de precios
0,0312 € - 0,0296 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    17.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Remache a presión 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Acetato Natural

10002476

Rango de precios
0,3817 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
2262 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.9 mm
Remache a presión 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in Nylon Natural

10002513

Rango de precios
0,2089 € - 0,1984 €

Niveles de existencias
9056 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.5 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Remache a presión 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in Nylon Natural

10002551

Rango de precios
0,1812 € - 0,1721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    17.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Clip para ensamblado Negro 1.0 mm 5.0 mm (GP)

10088678

Rango de precios
0,1252 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
86532 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.9 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Longitud de anclaje
    14.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
Clip para ensamblado Natural 1.5 mm 6.5 mm (GP)

10088722

Rango de precios
0,1521 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.5 mm
  • Longitud de anclaje
    17.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Clip para ensamblado Negro 6.0 mm 9.0 mm (GP)

10088777

Rango de precios
0,2213 € - 0,2102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Remache a presión 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Acetato Natural

10002469

Rango de precios
0,3416 € - 0,3245 €

Niveles de existencias
1047 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Remache a presión 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Acetato Natural

10002506

Rango de precios
0,4979 € - 0,473 €

Niveles de existencias
1022 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Longitud de anclaje
    17.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Remache a presión 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Nylon Natural

10002544

Rango de precios
0,0282 € - 0,0268 €

Niveles de existencias
779 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.5 mm
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.9 mm