Menu Search

N/A Propagación 2.0 mm 5.5 mm (GP)

Remache a presión fabricado en nylon 66/6 negro conforme a la clasificación UL94 V0. Rápido y económico, se puede instalar sin necesidad de herramientas. La fijación moldeada de dos piezas viene montada y lista para usar. Patas diseñadas especialmente que se expanden y sujetan con firmeza las partes del componente de forma permanente.
Referencia de Essentra:

10183977

Número de pieza del fabricante:

093000269902

1090 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1425 €
1250 + 0,1354 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

35,63 €

250 x 0,1425 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 7.0 mm
Diámetro del orificio compatible 3.6 mm
Rango de grosor del panel compatible 2.0 - 5.5 mm
Diámetro de la cabeza 7.7 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Tipo de remache Propagación
Estilo de remache de fijación A presión
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros