Menu Search

N/A A presión 0.218 in 0.312 in (GP)

Remache a presión fabricado en nylon 6/6 natural. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo dentro del remache para expandir las patas y que se fijen en su sitio.
Referencia de Essentra:

10406878

Número de pieza del fabricante:

61PR010600B

205073 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0827 €
5000 + 0,0785 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

82,70 €

1000 x 0,0827 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de anclaje 9 mm
Diámetro del orificio compatible 4.1 mm
Rango de grosor del panel compatible 5.5 - 7.9 mm
Diámetro de la cabeza 9.5 mm
Altura de la cabeza 1.3 mm
Tipo de remache A presión
Estilo de remache de fijación A presión
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros